카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
M.443-EH - Handle
Elesa+Ganter
U-handles
M.443
M.443 EH
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/u_handles/m_443_combi/m_443_eh/m_443_eh.prj},{NB=Handle M.443/140-EH-8},{PARTNUMBER=37138},{DESCRIPTION=M.443/140-EH-8},{DIM01=137},{DIM02=117±1},{DIM03=8.5},{DIM04=13},{DIM05=41},{DIM06=6.0},{DIM07=15},{DIM08=7},{DIM09=26},{DIM10=93},{DIM11=4500},{DIM12=2500},{DIM13=20},{DIM14=13},{WEIGHT=44},{DIM02X=117.000},{R1=4.000},{L=101.650},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
F
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
S
[mm]
DIM05
h
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
B
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l1
[mm]
DIM11
F1
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Handle M.443/110-EH-5
37037
M.443/110-EH-5
109
93.5±0.5
5.5
8
38
6.0
13
6
21
74
3500
27
Handle M.443/140-EH-6
37137
M.443/140-EH-6
137
117±1
6.5
10
41
6.0
15
7
26
93
4500
44
Handle M.443/140-EH-8
37138
M.443/140-EH-8
137
117±1
8.5
13
41
6.0
15
7
26
93
4500
44
Handle M.443/145-EH-6
37141
M.443/145-EH-6
142
122±1
6.5
10
41
6.5
15
7
26
100
3700
45
Handle M.443/170-EH-6
37189
M.443/170-EH-6
160
140±1
6.5
10
46
6.5
16
7
27
113
3400
51
Handle M.443/180-EH-6
37198
M.443/180-EH-6
172
150±1
6.5
10
47
6.5
17
7
27
125
3000
54
Handle M.443/190-EH-6
37249
M.443/190-EH-6
179
160±1
6.5
10
50
6.5
17
7
28
132
3300
57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성