카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
M 1.25 - Wheel - Bronze - Module 1.25 - Pitch 3.927mm
HPC
Gears and sprockets
Worms and wheels
Wormwheels
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/worm_wheel/wormwheel/m125.prj},{NB=hpc_M1.25-52_S},{DET=S},{MAT=Bronze},{Z=52},{P=65.00},{EA=40.50},{C=65.00},{E=68.75},{M=32},{A=12},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
[mm]
EA
Center distance
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
HPC - M1.25-12
M1.25-12
Bronze
12
15.00
15.50
17.50
18.75
14
8
HPC - M1.25-15
M1.25-15
Bronze
15
18.75
17.38
17.50
22.50
14
8
HPC - M1.25-16
M1.25-16
Bronze
16
20.00
18.00
21.25
23.75
14
8
HPC - M1.25-18
M1.25-18
Bronze
18
22.50
19.25
22.50
26.25
20
10
HPC - M1.25-20
M1.25-20
Bronze
20
25.00
20.50
25.00
28.75
20
10
HPC - M1.25-22
M1.25-22
Bronze
22
27.50
21.75
27.50
31.25
20
10
HPC - M1.25-24
M1.25-24
Bronze
24
30.00
23.00
30.00
33.75
20
10
HPC - M1.25-25
M1.25-25
Bronze
25
31.25
23.63
32.50
35.00
20
10
HPC - M1.25-28
M1.25-28
Bronze
28
35.00
25.50
33.75
38.75
25
10
HPC - M1.25-30
M1.25-30
Bronze
30
37.50
26.75
37.50
41.25
25
10
HPC - M1.25-32
M1.25-32
Bronze
32
40.00
28.00
40.00
43.75
25
10
HPC - M1.25-34
M1.25-34
Bronze
34
42.50
29.25
42.50
46.25
25
10
HPC - M1.25-35
M1.25-35
Bronze
35
43.75
29.88
45.00
47.50
25
10
HPC - M1.25-38
M1.25-38
Bronze
38
47.50
31.75
46.25
51.25
25
10
HPC - M1.25-40
M1.25-40
Bronze
40
50.00
33.00
50.00
53.75
25
10
HPC - M1.25-42
M1.25-42
Bronze
42
52.50
34.25
52.50
56.25
25
10
HPC - M1.25-44
M1.25-44
Bronze
44
55.00
35.50
55.00
58.75
25
10
HPC - M1.25-45
M1.25-45
Bronze
45
56.25
36.13
57.50
60.00
25
10
HPC - M1.25-48
M1.25-48
Bronze
48
60.00
38.00
58.75
63.75
25
10
HPC - M1.25-50
M1.25-50
Bronze
50
62.50
39.25
62.50
66.25
25
10
HPC - M1.25-52
M1.25-52
Bronze
52
65.00
40.50
65.00
68.75
32
12
HPC - M1.25-54
M1.25-54
Bronze
54
67.50
41.75
67.50
71.25
32
12
HPC - M1.25-55
M1.25-55
Bronze
55
68.75
42.38
70.00
72.50
32
12
HPC - M1.25-58
M1.25-58
Bronze
58
72.50
44.25
72.25
76.25
32
12
HPC - M1.25-60
M1.25-60
Bronze
60
75.00
45.50
75.00
78.75
32
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성