피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
LVQ.A-SST - Levelling elements
Elesa+Ganter
Levelling elements
LVQ.A-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/levelling_elements/lvq_a_sst/lvqa_sst_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LVQ.A-80-14-SST-M16x1480},{PARTNUMBER=325005},{DESCRIZIONE=LVQ.A-80-14-SST-M16x148},{ROT=0},{VER=1},{DIM01=80},{DIM02=182},{DIM03=185},{DIM04=34},{DIM05=32.5},{DIM06=24},{DIM07=M16},{DIM08=148},{DIM09=14},{DIM10=12},{DIM11=16000},{WEIGHT=277},{DX=16},{IP01=21.000},{PPATH=lvqa_sst_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIZIONE
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
L1
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
d
ⁿ/ₐ
DIM08
l
[mm]
DIM09
Ø
[mm]
DIM10
S
[mm]
DIM11
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling element LVQ.A-6...
323901
LVQ.A-60-14-SST-M16x68
60
102
105
34
32.5
24
M16
68
14
12
14000
128
Levelling element LVQ.A-6...
323903
LVQ.A-60-14-SST-M16x108
60
142
145
34
32.5
24
M16
108
14
12
14000
192
Levelling element LVQ.A-6...
323905
LVQ.A-60-14-SST-M16x148
60
182
185
34
32.5
24
M16
148
14
12
14000
256
Levelling element LVQ.A-6...
323907
LVQ.A-60-14-SST-M16x168
60
202
205
34
32.5
24
M16
168
14
12
14000
288
Levelling element LVQ.A-6...
323911
LVQ.A-60-14-SST-M20x110
60
149
152
39
36.5
24
M20
110
14
15
14000
292
Levelling element LVQ.A-6...
323913
LVQ.A-60-14-SST-M20x150
60
189
192
39
36.5
24
M20
150
14
15
14000
392
Levelling element LVQ.A-6...
323915
LVQ.A-60-14-SST-M20x170
60
209
212
39
36.5
24
M20
170
14
15
14000
442
Levelling element LVQ.A-6...
323917
LVQ.A-60-14-SST-M20x210
60
249
252
39
36.5
24
M20
210
14
15
14000
541
Levelling element LVQ.A-6...
327901
LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x68
60
102
105
34
32.5
24
M16
68
14
12
14000
147
Levelling element LVQ.A-6...
327903
LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x10...
60
142
145
34
32.5
24
M16
108
14
12
14000
211
Levelling element LVQ.A-6...
327905
LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x14...
60
182
185
34
32.5
24
M16
148
14
12
14000
275
Levelling element LVQ.A-6...
327907
LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x16...
60
202
205
34
32.5
24
M16
168
14
12
14000
307
Levelling element LVQ.A-6...
327911
LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x11...
60
149
152
39
36.5
24
M20
110
14
15
14000
311
Levelling element LVQ.A-6...
327913
LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x15...
60
189
192
39
36.5
24
M20
150
14
15
14000
411
Levelling element LVQ.A-6...
327915
LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x17...
60
209
212
39
36.5
24
M20
170
14
15
14000
461
Levelling element LVQ.A-6...
327917
LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x21...
60
249
252
39
36.5
24
M20
210
14
15
14000
560
Levelling element LVQ.A-7...
324951
LVQ.A-70-14-SST-M16x68
70
97
100
29
27.5
19
M16
68
14
12
14000
126
Levelling element LVQ.A-7...
324953
LVQ.A-70-14-SST-M16x108
70
137
140
29
27.5
19
M16
108
14
12
14000
190
Levelling element LVQ.A-7...
324955
LVQ.A-70-14-SST-M16x148
70
177
180
29
27.5
19
M16
148
14
12
14000
254
Levelling element LVQ.A-7...
324957
LVQ.A-70-14-SST-M16x168
70
197
200
29
27.5
19
M16
168
14
12
14000
286
Levelling element LVQ.A-7...
324961
LVQ.A-70-14-SST-M20x110
70
144
147
34
31.5
19
M20
110
14
15
14000
290
Levelling element LVQ.A-7...
324963
LVQ.A-70-14-SST-M20x150
70
184
187
34
31.5
19
M20
150
14
15
14000
390
Levelling element LVQ.A-7...
324965
LVQ.A-70-14-SST-M20x170
70
204
207
34
31.5
19
M20
170
14
15
14000
440
Levelling element LVQ.A-7...
324967
LVQ.A-70-14-SST-M20x210
70
244
247
34
31.5
19
M20
210
14
15
14000
539
Levelling element LVQ.A-7...
324971
LVQ.A-70-14-SST-M24x110
70
144
147
34
31.5
19
M24
110
14
18
14000
397
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성