카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
LU1 - Locking unit, adjustable
Aventics
Cylinder accessories
Locking Elements, series CL1
Locking units LU1
Powered by
CAD모델 선택
{aventics/cylinder_accessories/locking_elements_series_cl1/locking_units_lu1/locking_unit_adj.prj},{NB=0821401131_40},{IDNR=},{CNSORDERNO=0821401131},{D=40},{A=135},{B=69},{C=10.0},{DD=56},{E=23},{F=46},{G=45},{H=30.0},{J=18},{K=G 1/8},{L=5.1},{M=10},{N=9},{O=65},{P=3},{Q=2.5},{R=50},{S=69},{SW=15},{SW1=5},{T=40.5},{U=92},{V=10},{W=39.9},{X=30},{Y=3},{CNSMASSEXACT=1.75},{ROD=16},{EXT=81},{CAC=G 1/8},{SHF=1100},{XX=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Distance
[mm]
DD
Length
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Length
[mm]
H
Diameter
[mm]
J
Length
[mm]
K
Thread
ⁿ/ₐ
L
Distance
[mm]
M
Distance
[mm]
N
Distance
[mm]
O
Distance
[mm]
P
Distance
[mm]
Q
Distance
[mm]
R
Distance
[mm]
S
Distance
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
T
Distance
[mm]
U
Height
[mm]
V
Distance
[mm]
W
Diameter
[mm]
X
Diameter
[mm]
Y
Diameter
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
ROD
Suitable piston rod diameter
[mm]
EXT
Piston rod extension
[mm]
CAC
Compressed air connection
ⁿ/ₐ
SHF
Static holding force
[N]
0821401130
0821401130
135
69
10.0
56
23
46
45
30.0
19
G 1/8
4.1
8
9
65
3
2.5
50
69
15
5
41.9
92
10
29.9
24
3
1.75
12
79
G 1/8
840
0821401131
0821401131
135
69
10.0
56
23
46
45
30.0
18
G 1/8
5.1
10
9
65
3
2.5
50
69
15
5
40.5
92
10
39.9
30
3
1.75
16
81
G 1/8
1100
0821401132
0821401132
169
90
10.0
69
30
60
55
30.0
17
G 1/8
5.1
10
9
84
3
2.5
60
80
15
5
48.0
111
10
39.9
30
3
3.00
20
100
G 1/8
2700
0821401133
0821401133
208
98
16.7
100
40
80
65
37.5
15
G 1/8
8.1
16
13
118
3
2.0
90
119
24
8
72.0
155
10
54.9
40
5
8.80
25
140
G 1/8
5800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성