LS 2400 - Zero force on contact
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
LS
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ls/ls_2400_tab.prj},{NB=LS2400-300-B(0--)},{CU=300.0},{L=710},{LMIN=410.0},{RC=3},{RD=45},{P=150},{PMIN=20},{F0=2385},{F1I=4336},{F1P=5521},{V=1188.0},{S=15.90},{MAXSPEED=1.8},{SIZE=2400.000},{DK=45.000},{PRA=2.000},{FT=104.000},{FTP=134.000},{FBB=40.000},{V2=1.17260},{S2=15.90431},{P2=150},{SPM=15},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=LS2400-300-B},{CODENIT=SI24-300.1},{D=75},{W= 8.05 },{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[cm²]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
LS2400-025-B
LS2400-025-B
25.0
160
135.0
3
75
45
150
20
2385
3607
4323
108.0
15.90
1.8
3.55
60
0
80
LS2400-038-B
LS2400-038-B
38.0
186
148.0
3
75
45
150
20
2385
3836
4692
160.0
15.90
1.8
3.77
55
0
80
LS2400-050-B
LS2400-050-B
50.0
210
160.0
3
75
45
150
20
2385
3958
4890
207.0
15.90
1.8
3.96
50
0
80
LS2400-063-B
LS2400-063-B
63.5
237
173.5
3
75
45
150
20
2385
4045
5034
260.0
15.90
1.8
4.18
45
0
80
LS2400-080-B
LS2400-080-B
80.0
270
190.0
3
75
45
150
20
2385
4116
5152
324.0
15.90
1.8
4.45
35
0
80
LS2400-100-B
LS2400-100-B
100.0
310
210.0
3
75
45
150
20
2385
4173
5247
403.0
15.90
1.8
4.80
30
0
80
LS2400-125-B
LS2400-125-B
125.0
360
235.0
3
75
45
150
20
2385
4221
5326
501.0
15.90
1.8
5.20
28
0
80
LS2400-160-B
LS2400-160-B
160.0
430
270.0
3
75
45
150
20
2385
4263
5396
639.0
15.90
1.8
5.77
22
0
80
LS2400-200-B
LS2400-200-B
200.0
510
310.0
3
75
45
150
20
2385
4294
5449
796.0
15.90
1.8
6.42
18
0
80
LS2400-250-B
LS2400-250-B
250.0
610
360.0
3
75
45
150
20
2385
4319
5492
992.0
15.90
1.8
7.24
16
0
80
LS2400-300-B
LS2400-300-B
300.0
710
410.0
3
75
45
150
20
2385
4336
5521
1188.0
15.90
1.8
8.05
15
0
80
LS2400-025-B-N
LS2400-025-B-N
25.0
160
135.0
3
75
45
0
20
0
0
0
108.0
15.90
1.8
3.55
60
0
80
LS2400-038-B-N
LS2400-038-B-N
38.0
186
148.0
3
75
45
0
20
0
0
0
160.0
15.90
1.8
3.77
55
0
80
LS2400-050-B-N
LS2400-050-B-N
50.0
210
160.0
3
75
45
0
20
0
0
0
207.0
15.90
1.8
3.96
50
0
80
LS2400-063-B-N
LS2400-063-B-N
63.5
237
173.5
3
75
45
0
20
0
0
0
260.0
15.90
1.8
4.18
45
0
80
LS2400-080-B-N
LS2400-080-B-N
80.0
270
190.0
3
75
45
0
20
0
0
0
324.0
15.90
1.8
4.45
35
0
80
LS2400-100-B-N
LS2400-100-B-N
100.0
310
210.0
3
75
45
0
20
0
0
0
403.0
15.90
1.8
4.80
30
0
80
LS2400-125-B-N
LS2400-125-B-N
125.0
360
235.0
3
75
45
0
20
0
0
0
501.0
15.90
1.8
5.20
28
0
80
LS2400-160-B-N
LS2400-160-B-N
160.0
430
270.0
3
75
45
0
20
0
0
0
639.0
15.90
1.8
5.77
22
0
80
LS2400-200-B-N
LS2400-200-B-N
200.0
510
310.0
3
75
45
0
20
0
0
0
796.0
15.90
1.8
6.42
18
0
80
LS2400-250-B-N
LS2400-250-B-N
250.0
610
360.0
3
75
45
0
20
0
0
0
992.0
15.90
1.8
7.24
16
0
80
LS2400-300-B-N
LS2400-300-B-N
300.0
710
410.0
3
75
45
0
20
0
0
0
1188.0
15.90
1.8
8.05
15
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성