피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
LPWM - Linear Pillow Block Assemblies - 6mm to 30mm Shaft Sizes With Shaft Wipers - Closed, Open and Adjustable Styles
WMBerg
METRIC
Linear Components
Linear Components
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_linear_components/linear_components/me39.prj},{NB=LPWM-13A},{PN=LPWM-13A},{DES=Linear Pillow Block Assemblies - Open Style},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=ME43},{SD=13.00000},{D=36.00000},{E=46.00000},{F=25.4},{G=30.00000},{H=16.00},{L=37.00000},{M=30.0},{N=11.00000},{FIG=2.00000},{RL=52.00000},{SSN=S416-13M-900},{MSS=Y9-M3-A30},{RSW=LMGM-P-1},{NDM=3.000},{B=23.000},{MAT=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
SD
Shaft Diameter
[mm]
D
Overall Length
[mm]
E
Height
[mm]
F
Width
[mm]
G
Width
[mm]
H
Width (±0.03)
[mm]
L
Distance
[mm]
M
Distance
[mm]
N
Width
[mm]
FIG
Figure
ⁿ/ₐ
RL
Rated Load
[kg]
SSN
Shaft Stock Number
ⁿ/ₐ
MSS
Mounting Screw Stock Number
ⁿ/ₐ
RSW
Replacement Shaft Wiper Stock Number
ⁿ/ₐ
LPWM-1A
LPWM-1A
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
6.00000
29.00000
23.00000
16.7
21.00000
11.00
14.00000
22.0
0.00000
1.00000
21.00000
S416-6M-900
Y9-M3-A20
LMGM-R-5
LPWM-2A
LPWM-2A
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
10.00000
32.00000
43.00000
19.6
24.00000
12.50
34.00000
25.5
0.00000
1.00000
38.00000
S416-10M-900
Y9-M3-A25
LMGM-R-6
LPWM-3A
LPWM-3A
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
13.00000
38.00000
46.00000
25.4
30.00000
16.00
37.00000
30.0
0.00000
1.00000
52.00000
S416-13M-900
Y9-M3-A30
LMGM-R-1
LPWM-4A
LPWM-4A
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
20.00000
46.00000
56.00000
36.5
42.00000
22.00
46.00000
40.0
0.00000
1.00000
90.00000
S416-20M-900
Y9-M4-A40
LMGM-R-2
LPWM-5A
LPWM-5A
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
25.00000
60.00000
69.00000
41.3
49.00000
25.50
55.00000
50.0
0.00000
1.00000
100.00000
S416-25M-900
Y9-M5-A45
LMGM-R-3
LPWM-6A
LPWM-6A
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
30.00000
70.00000
74.00000
52.4
64.00000
33.00
60.00000
60.0
0.00000
1.00000
160.00000
S416-30M-900
Y9-M5-A60
LMGM-R-4
LPWM-13A
LPWM-13A
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
13.00000
36.00000
46.00000
25.4
30.00000
16.00
37.00000
30.0
11.00000
2.00000
52.00000
S416-13M-900
Y9-M3-A30
LMGM-P-1
LPWM-14A
LPWM-14A
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
20.00000
46.00000
56.00000
36.5
42.00000
22.00
46.00000
40.0
13.00000
2.00000
90.00000
S416-20M-900
Y9-M4-A40
LMGM-P-2
LPWM-15A
LPWM-15A
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
25.00000
60.00000
69.00000
41.3
49.00000
25.50
55.00000
50.0
15.00000
2.00000
100.00000
S416-25M-900
Y9-M5-A45
LMGM-P-3
LPWM-16A
LPWM-16A
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
30.00000
70.00000
74.00000
52.4
64.00000
33.00
60.00000
60.0
16.00000
2.00000
160.00000
S416-30M-900
Y9-M5-A60
LMGM-P-4
LPWM-23A
LPWM-23A
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
13.00000
36.00000
46.00000
25.4
30.00000
16.00
37.00000
30.0
0.00000
3.00000
52.00000
S416 13M-900
Y9-M3-A30
LMGM-A-1
LPWM-24A
LPWM-24A
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
20.00000
48.00000
56.00000
36.5
42.00000
22.00
46.00000
40.0
0.00000
3.00000
90.00000
S416-20M-900
Y9-M4-A40
LMGM-A-2
LPWM-25A
LPWM-25A
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
25.00000
60.00000
69.00000
41.3
49.00000
25.50
55.00000
50.0
0.00000
3.00000
100.00000
S416-25M-900
Y9-M5-A45
LMGM-A-3
LPWM-26A
LPWM-26A
Linear Pillow Block Assem...
Master Inch/Metric Catalo...
30.00000
70.00000
74.00000
52.4
64.00000
33.00
60.00000
60.0
0.00000
3.00000
160.00000
S416-30M-900
Y9-M5-A60
LMGM-A-4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성