Loose Flange, Aluminium acc. to EN 573, EN AC-AlSi12(Cu)K/S, DIN Typ A, sim. to DIN 2642
Huelsen
Flanges
Flanges Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/1_aluminium/flansch_l_302.prj},{NB=3020250013622},{ARTNR=3020250013622},{DN1=125},{D=250},{B=22},{D5=136},{K=210},{D2=18},{SA=8},{AUS=DIN Typ A},{GEW=1.553},{PG=Flansche},{PUG=Losflansche},{NORM=i.A. DIN 2642},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 573},{WERK3=EN AC-AlSi12(Cu)K/S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D
Outside Ø
[mm]
B
Height
[mm]
D5
Inside Ø
[mm]
K
Hole Circle Ø
[mm]
D2
Hole Ø
[mm]
SA
Bolt Number [Piece]
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
3020095002316
3020095002316
15
95
16
23
65
14
4
DIN Typ A
0.236
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3020105002816
3020105002816
20
105
16
28
75
14
4
DIN Typ A
0.276
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3020115003316
3020115003316
25
115
16
33
85
14
4
DIN Typ A
0.380
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3020140004116
3020140004116
32
140
16
41
100
18
4
DIN Typ A
0.561
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3020150004816
3020150004816
40
150
16
48
110
18
4
DIN Typ A
0.636
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3020165006018
3020165006018
50
165
18
60
125
18
4
DIN Typ A
0.752
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3020185007318
3020185007318
65
185
18
73
145
18
4
DIN Typ A
0.896
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3020200009020
3020200009020
80
200
20
90
160
18
8
DIN Typ A
1.135
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3020220011120
3020220011120
100
220
20
111
180
18
8
DIN Typ A
1.255
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3020250013622
3020250013622
125
250
22
136
210
18
8
DIN Typ A
1.553
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3020285016122
3020285016122
150
285
22
161
240
29
8
DIN Typ A
1.915
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3020340021224
3020340021224
200
340
24
212
295
23
8
DIN Typ A
2.551
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3020395026426
3020395026426
250
395
26
264
350
23
12
DIN Typ A
3.523
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3020445031526
3020445031526
300
445
26
315
400
23
12
DIN Typ A
4.788
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3020505036526
3020505036526
350
505
26
365
460
23
16
DIN Typ A
6.327
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3020565041532
3020565041532
400
565
32
415
515
27
16
DIN Typ A
8.550
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3020615046532
3020615046532
450
615
32
465
565
27
20
DIN Typ A
10.260
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3020670051534
3020670051534
500
670
34
515
620
27
20
DIN Typ A
12.654
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3020780061536
3020780061536
600
780
36
615
725
30
20
DIN Typ A
19.255
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
3020895071540
3020895071540
700
895
40
715
840
30
24
DIN Typ A
27.497
Loose Flange, Aluminium a...
Flanges
Loose Flanges
sim. to DIN 2642
Aluminium, EN 573, EN AC-...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T9119-2000 PN16 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Model 5713 - Lapped flange aluminium - Type A metric
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
16.12.2021
Model 5629 - Pressed ISO collar, thickness 2 mm - type 33 - Stainless steel...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
19.11.2020
Butt welding Collar, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754-0/H112, seamless,...
Huelsen
10.02.2021
Hubbed Slip-on Collar, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754-0/H112, seamles...
Huelsen
10.02.2021
Reducer concentric, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5754-0/H112, seamle...
Huelsen
10.02.2021
Loose Flange, Aluminium acc. to EN 573, EN AC-AlSi12(Cu)K/S, DIN Typ B, sim...
Huelsen
10.02.2021
Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, slip-on, Typ01, PN16, sim. t...
Huelsen
10.02.2021
Welding Neck Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, Typ 11, PN10/16...
Huelsen
10.02.2021
GB/T9122-2000 PN16 - Loose plate steel pipe flanges with lapped end
Chinese Manufacturers
21.05.2014
TYPE S FLEXIBLE STEEL CONDUIT & TYPE S FITTINGS
ABB Installation Products
09.03.2023
BHF / BEK - Bearing Housings - Fixed End
HepcoMotion
20.12.2023
GW Series - Ultra-Thin Fully Illuminated Paddles
NKK Switches
15.05.2024
G Series - Illuminated Indicators
NKK Switches
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성