LM-UU-MX - Self-lubricating Bearing Series
YTP
Self-lubricating Bearing Series
Standard Type With Lubrication Unit
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/self-lubricating_bearing_series/self-lubricating_standard_type/lm_uu_mx.prj},{NB=LM20UU-MX},{MODEL=LM20UU-MX},{BALLS=5},{WEIGHT=109},{DR=20},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=32},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=56},{L1=42},{LTOLERANCE= 0 -0.20},{V=7.0},{B=30.5},{LGTOLERANCE=0-0.20},{D1=30.5},{W=1.60},{RR=0.015},{C=88},{CO=140},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH L
[mm]
L1
LENGTH L1
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
B
LOCKING GROOVE R
[mm]
LGTOLERANCE
LOCKING GROOVE TOLERANCE
[mm]
D1
LOCKING GROOVE D1
[mm]
W
[mm]
RR
ECCEN- TIRICITY
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LM10UU-MX
LM10UU-MX
4
35
10
0 -0.009
19
0 -0.013
39
29
0 -0.20
5.0
22.0
0-0.20
18.0
1.30
0.012
38
56
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM12UU-MX
LM12UU-MX
4
45
12
0 -0.009
21
0 -0.013
41
30
0 -0.20
5.5
23.0
0-0.20
20.0
1.30
0.012
42
61
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM16UU-MX
LM16UU-MX
5
80
16
0 -0.009
28
0 -0.013
49
37
0 -0.20
6.0
26.5
0-0.20
27.0
1.60
0.012
79
120
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM20UU-MX
LM20UU-MX
5
109
20
0 -0.010
32
0 -0.016
56
42
0 -0.20
7.0
30.5
0-0.20
30.5
1.60
0.015
88
140
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM25UU-MX
LM25UU-MX
6
255
25
0 -0.010
40
0 -0.016
77
59
0 -0.30
9.0
41.0
0-0.30
38.0
1.85
0.015
100
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM30UU-MX
LM30UU-MX
6
286
30
0 -0.010
45
0 -0.016
84
64
0 -0.30
10.0
44.5
0-0.30
43.0
1.85
0.015
160
220
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM35UU-MX
LM35UU-MX
6
453
35
0 -0.012
52
0 -0.019
92
70
0 -0.30
11.0
49.5
0-0.30
49.0
2.10
0.020
170
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM40UU-MX
LM40UU-MX
6
687
40
0 -0.012
60
0 -0.019
104
80
0 -0.30
12.0
60.5
0-0.30
57.0
2.10
0.020
220
410
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM50UU-MX
LM50UU-MX
6
1763
50
0 -0.012
80
0 -0.019
128
100
0 -0.30
14.0
74.0
0-0.30
76.5
2.60
0.020
390
810
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성