피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Light Duty Fixed Bore, MA (A & 3L-4L V-BELTS) - Sheaves
Dodge
Belted Drives
V-Belt Sheaves
Fractional Horsepower (FHP)/Light Duty
Bored to Size (MA, MB)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/belted_drives/v_belt_sheaves/fractional_horsepower_fhp_light_duty/bored_to_size_ma_mb/ma_1_groove_housing_asmtab.prj},{NB=MA58X1/2},{SN=MA58},{DD3=5.16},{DDA=5.50},{OD=5.75},{CR=AK59},{T=1A},{PREW=1},{P=58},{LL=1.37500000},{L=1 3/8},{G2=0.00000000},{STANBORE=0.5},{SETSCREW=5/16-18UNC},{NDM=0.31250},{KDM=0.25200},{MAXBORE=1.18750000},{WT=2.5},{BELT=3},{F=1.37500000},{DM=5.750},{D=1.950},{G=0.625},{G1=0.310},{G3=0.200},{RAD=38},{A=0.504},{J=0.375},{HH=0.900},{VV=0.450},{PPATH=ma_1_groove_housing_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SN
Sheave No.
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DD3
D.D. 3L Belts
ⁿ/ₐ
DDA
D.D. A(4L) Belts
ⁿ/ₐ
OD
O.D.
ⁿ/ₐ
CR
Cross Reference
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
L
[인치]
MAXBORE
Max. Bore
[인치]
WT
App. Wt.
[lbs]
MA15X1/2
MA15
MA15X1/2
-
1.30
1.55
-
1B
1 1/4
5/8
0.4
MA18X1/2
MA18
MA18X1/2
-
1.50
1.75
AK17
1B
1 3/8
3/4
0.4
MA20X1/2
MA20
MA20X1/2
1.41
1.75
2.00
AK20
1B
1 3/8
7/8
0.7
MA21X1/2
MA21
MA21X1/2
1.51
1.85
2.10
AK21
1B
1 3/8
7/8
0.7
MA22X1/2
MA22
MA22X1/2
1.61
1.95
2.20
AK22
1B
1 3/8
7/8
0.8
MA23X1/2
MA23
MA23X1/2
1.71
2.05
2.30
AK23
1B
1 3/8
1
0.8
MA24X1/2
MA24
MA24X1/2
1.76
2.10
2.35
-
1B
1 3/8
7/8
0.8
MA25X1/2
MA25
MA25X1/2
1.91
2.25
2.50
AK25
2B
1 1/4
1 1/8
0.9
MA26X1/2
MA26
MA26X1/2
2.01
2.35
2.60
AK26
2B
1 1/4
1 1/8
0.9
MA27X1/2
MA27
MA27X1/2
2.11
2.45
2.70
AK27
2B
1 1/4
1 1/8
0.9
MA28X1/2
MA28
MA28X1/2
2.21
2.55
2.80
AK28
2B
1 1/4
1 1/8
0.9
MA30X1/2
MA30
MA30X1/2
2.46
2.80
3.05
AK30
2B
1 1/4
1 1/8
1.2
MA33X1/2
MA33
MA33X1/2
2.66
3.00
3.25
AK32
2B
1 1/4
1 1/8
1.5
MA35X1/2
MA35
MA35X1/2
2.86
3.20
3.45
AK34
2B
1 1/4
1 1/8
1.4
MA38X1/2
MA38
MA38X1/2
3.16
3.50
3.75
AK39
2W
1 1/8
1 1/8
1.5
MA40X1/2
MA40
MA40X1/2
3.36
3.70
3.95
AK41
2W
1 1/8
1 3/16
2.0
MA43X1/2
MA43
MA43X1/2
3.66
4.00
4.25
AK44
2W
1 1/8
1 3/16
2.0
MA45X1/2
MA45
MA45X1/2
3.86
4.20
4.45
AK46
2W
1 1/8
1 3/16
2.0
MA48X1/2
MA48
MA48X1/2
4.16
4.50
4.75
AK49
1A
1 3/8
1 3/16
2.0
MA50X1/2
MA50
MA50X1/2
4.36
4.70
4.95
AK51
1A
1 3/8
1 3/16
2.0
MA53X1/2
MA53
MA53X1/2
4.66
5.00
5.25
AK54
1A
1 3/8
1 3/16
2.5
MA55X1/2
MA55
MA55X1/2
4.86
5.20
5.45
AK56
1A
1 3/8
1 3/16
2.5
MA58X1/2
MA58
MA58X1/2
5.16
5.50
5.75
AK59
1A
1 3/8
1 3/16
2.5
MA60X1/2
MA60
MA60X1/2
5.36
5.70
5.95
AK61
1A
1 3/8
1 3/16
3.0
MA63X1/2
MA63
MA63X1/2
5.66
6.00
6.25
AK64
1A
1 3/8
1 1/4
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성