LHMRW, LHMRW-N, LHMRWF, LHMRWM, LHMRWM-N, LHMRWMF, SLHMRW, SLHMRWS, LHMSW, LHMSW-N, LHMSWF, LHMSWM, LHMSWM-N, LHMSWMF, SLHMSW, SLHMSWS, LHMCW, LHMCW-N, LHMCWF, LHMCWM, LHMCWM-N, LHMCWMF, SLHMCW, SLHMCWS - 리니어부시 - 플랜지붙이 - 센터플랜지더블형
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhmrw.prj},{NB=LHMRW-N16},{TS=R},{TS1=-N},{MATOC=1},{STOC=},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=16},{D=28},{L=70},{LL=32.0},{H=48},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCDFX=38},{WFX=37},{FFX=22},{AFX=31},{ESS=0.015},{PD=0.015},{BR=4},{CD=1230},{CO=2350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARDOC
외통경도
ⁿ/ₐ
MATB
볼 소재
ⁿ/ₐ
OT
사용분위기온도
[°C]
AC
부속품
ⁿ/ₐ
MATS
씰 재질
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
L
[mm]
LTOL
L공차
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ESS
편심
[mm]
PD
직각도
[mm]
BR
볼(열수)
ⁿ/ₐ
CD
기본정격하중 C (동)
[N]
CO
기본정격하중 Co (정)
[N]
MASS
질량
[g]
LHMRW-N6
LHMRW-N6
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
6
0/-0.010
12
0/-0.013
35
±0.3
15.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
0
0
0
0.015
0.015
4
324
529
31
LHMRW-N8
LHMRW-N8
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
8
0/-0.010
15
0/-0.013
45
±0.3
20.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
0
0
0
0.015
0.015
4
431
784
51
LHMRW-N10
LHMRW-N10
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
10
0/-0.010
19
0/-0.016
55
±0.3
24.5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
0
0
0.015
0.015
4
588
1100
98
LHMRW-N12
LHMRW-N12
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
12
0/-0.010
21
0/-0.016
57
±0.3
25.5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
0
0
0
0.015
0.015
4
657
1200
110
LHMRW-N13
LHMRW-N13
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
13
0/-0.010
23
0/-0.016
61
±0.3
27.5
43
6
4.5
7.5
4.1
33
0
0
0
0.015
0.015
4
813
1570
130
LHMRW-N16
LHMRW-N16
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
16
0/-0.010
28
0/-0.016
70
±0.3
32.0
48
6
4.5
7.5
4.1
38
0
0
0
0.015
0.015
4
1230
2350
190
LHMRW-N20
LHMRW-N20
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
20
0/-0.012
32
0/-0.019
80
±0.3
36.0
54
8
5.5
9.0
5.1
43
0
0
0
0.020
0.020
5
1400
2740
260
LHMRW-N25
LHMRW-N25
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
25
0/-0.012
40
0/-0.019
112
±0.3
52.0
62
8
5.5
9.0
5.1
51
0
0
0
0.020
0.020
6
1560
3140
540
LHMRW-N30
LHMRW-N30
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
30
0/-0.012
45
0/-0.019
123
±0.3
56.5
74
10
6.6
11.0
6.1
60
0
0
0
0.020
0.020
6
2490
5490
680
LHMRW35
LHMRW35
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
35
0/-0.014
52
0/-0.022
135
±0.3
62.5
82
10
6.6
11.0
6.1
67
0
0
0
0.025
0.025
6
2650
6270
1020
LHMRW40
LHMRW40
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
40
0/-0.014
60
0/-0.022
151
±0.3
69.0
96
13
9.0
14.0
8.1
78
0
0
0
0.025
0.025
6
3430
8040
1570
LHMRW50
LHMRW50
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
50
0/-0.014
80
0/-0.022
192
±0.3
89.5
116
13
9.0
14.0
8.1
98
0
0
0
0.025
0.025
6
6080
15900
3600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성