피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
LDA & LDS - Cross Roller Lead Screw Driven Slide Assemblies - Ultra Precision
WMBerg
INCH
Linear Components
Ultra Precision Slides
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/linear_components/ultra_precision_slides/e28.prj},{NB=LDA-13K (0)},{PN=LDA-13K},{DES=LINEAR TABLES - ALUMINUM},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=E28},{TRAV=6.00},{TR=0},{A=2.00},{B=6.00},{C=19.37},{D=10.00},{F=16.00},{N=1 3/8},{P=0.2498},{R=2.13},{T=1.50},{LR=1680},{INFO=Infotext},{TYP=2.000},{N1=1.3750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
TRAV
Travel
[인치]
A
Height
[인치]
B
Width
[인치]
C
Length
[인치]
D
Length
[인치]
F
Length
[인치]
N
Diameter
[인치]
P
Diameter P(+.0000/-.0002)
[인치]
R
Length
[인치]
T
Height
[인치]
LR
Load Rating
[lbs]
LDA-01C (0)
LDA-01C
LINEAR TABLES - ALUMINUM
Master Inch/Metric Catalo...
1.00
0.98
2.00
6.12
2.00
3.00
7/8
0.1873
1.38
1.00
232
LDA-02C (0)
LDA-02C
LINEAR TABLES - ALUMINUM
Master Inch/Metric Catalo...
1.00
0.98
2.00
7.12
3.00
4.00
7/8
0.1873
1.38
1.00
348
LDA-03C (0)
LDA-03C
LINEAR TABLES - ALUMINUM
Master Inch/Metric Catalo...
2.00
0.98
2.00
8.12
4.00
5.00
7/8
0.1873
1.38
1.00
464
LDA-04C (0)
LDA-04C
LINEAR TABLES - ALUMINUM
Master Inch/Metric Catalo...
1.00
1.25
3.00
7.25
3.00
4.00
1 3/32
0.1873
1.50
1.00
348
LDA-05C (0)
LDA-05C
LINEAR TABLES - ALUMINUM
Master Inch/Metric Catalo...
1.00
1.25
3.00
8.25
4.00
5.00
1 3/32
0.1873
1.50
1.00
522
LDA-06C (0)
LDA-06C
LINEAR TABLES - ALUMINUM
Master Inch/Metric Catalo...
2.00
1.25
3.00
9.25
4.00
6.00
1 3/32
0.1873
1.50
1.00
464
LDA-07C (0)
LDA-07C
LINEAR TABLES - ALUMINUM
Master Inch/Metric Catalo...
1.00
1.44
4.00
9.25
5.00
6.00
1 3/32
0.1873
1.50
1.00
638
LDA-08C (0)
LDA-08C
LINEAR TABLES - ALUMINUM
Master Inch/Metric Catalo...
2.00
1.44
4.00
11.25
6.00
8.00
1 3/32
0.1873
1.50
1.00
754
LDA-09C (0)
LDA-09C
LINEAR TABLES - ALUMINUM
Master Inch/Metric Catalo...
2.00
1.44
4.00
13.25
8.00
10.00
1 3/32
0.1873
1.50
1.00
1044
LDA-10C (0)
LDA-10C
LINEAR TABLES - ALUMINUM
Master Inch/Metric Catalo...
3.00
1.44
4.00
15.25
9.00
12.00
1 3/32
0.1873
1.50
1.00
1102
LDA-11C (0)
LDA-11C
LINEAR TABLES - ALUMINUM
Master Inch/Metric Catalo...
2.00
2.00
6.00
12.31
6.00
8.00
1 3/8
0.2498
2.13
1.50
1200
LDA-12C (0)
LDA-12C
LINEAR TABLES - ALUMINUM
Master Inch/Metric Catalo...
4.00
2.00
6.00
16.31
8.00
12.00
1 3/8
0.2498
2.13
1.50
1440
LDA-13C (0)
LDA-13C
LINEAR TABLES - ALUMINUM
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
2.00
6.00
20.31
10.00
16.00
1 3/8
0.2498
2.13
1.50
1680
LDS-01C (0)
LDS-01C
LINEAR TABLES - CAST IRON
Master Inch/Metric Catalo...
1.00
0.98
2.00
6.12
2.00
3.00
7/8
0.1873
1.38
1.00
232
LDS-02C (0)
LDS-02C
LINEAR TABLES - CAST IRON
Master Inch/Metric Catalo...
1.00
0.98
2.00
7.12
3.00
4.00
7/8
0.1873
1.38
1.00
348
LDS-03C (0)
LDS-03C
LINEAR TABLES - CAST IRON
Master Inch/Metric Catalo...
2.00
0.98
2.00
8.12
4.00
5.00
7/8
0.1873
1.38
1.00
464
LDS-04C (0)
LDS-04C
LINEAR TABLES - CAST IRON
Master Inch/Metric Catalo...
1.00
1.25
3.00
7.25
3.00
4.00
1 3/32
0.1873
1.50
1.00
348
LDS-05C (0)
LDS-05C
LINEAR TABLES - CAST IRON
Master Inch/Metric Catalo...
1.00
1.25
3.00
8.25
4.00
5.00
1 3/32
0.1873
1.50
1.00
522
LDS-06C (0)
LDS-06C
LINEAR TABLES - CAST IRON
Master Inch/Metric Catalo...
2.00
1.25
3.00
9.25
4.00
6.00
1 3/32
0.1873
1.50
1.00
464
LDS-07C (0)
LDS-07C
LINEAR TABLES - CAST IRON
Master Inch/Metric Catalo...
1.00
1.44
4.00
9.25
5.00
6.00
1 3/32
0.1873
1.50
1.00
638
LDS-08C (0)
LDS-08C
LINEAR TABLES - CAST IRON
Master Inch/Metric Catalo...
2.00
1.44
4.00
11.25
6.00
8.00
1 3/32
0.1873
1.50
1.00
754
LDS-09C (0)
LDS-09C
LINEAR TABLES - CAST IRON
Master Inch/Metric Catalo...
2.00
1.44
4.00
13.25
8.00
10.00
1 3/32
0.1873
1.50
1.00
1044
LDS-10C (0)
LDS-10C
LINEAR TABLES - CAST IRON
Master Inch/Metric Catalo...
3.00
1.44
4.00
15.25
9.00
12.00
1 3/32
0.1873
1.50
1.00
1102
LDS-11C (0)
LDS-11C
LINEAR TABLES - CAST IRON
Master Inch/Metric Catalo...
2.00
2.00
6.00
12.31
6.00
8.00
1 3/8
0.2498
2.13
1.50
1200
LDS-12C (0)
LDS-12C
LINEAR TABLES - CAST IRON
Master Inch/Metric Catalo...
4.00
2.00
6.00
16.31
8.00
12.00
1 3/8
0.2498
2.13
1.50
1440
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LDA & LDS-M - Crossed Roller Slides - Lead Screw Driven
WMBerg
06.06.2023
Lead Screw / Ball Screw Linear Actuator - LoPro Linear Actuator
Bishop-Wisecarver
02.11.2023
DryLin® SLT - Lead screw driven linear axes with reduced installation heigh...
igus
12.09.2022
Type 150 - Standards modules precision tables
Giroud
28.02.2018
SPR2 & SPR10-M - Extension Springs - Full Twist Loops Close Wound - Spring ...
WMBerg
06.06.2023
ROL - Cross-roller bearing slide guide higher loading relatively small dime...
Cleveland Lineartechnik
15.04.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성