카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
L.652-S-p - Safety adjustable handles
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
L.652-S
L.652-S p
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/l_652_s_combi/l_652_s_p/l_652_s_p.prj},{NB=Safety adjustable handles L.652-S/67 p-M6x16},{PARTNUMBER=32552},{DESCRIPTION=L.652-S/67 p-M6x16},{DIM01=67},{DIM02=M6},{NDM=6},{DIM03=16},{S1=16},{DIM04=41},{DIM05=12},{DIM06=29.0},{DIM07=4.0},{DIM08=16},{DIM09=18},{WEIGHT=27},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
S
[mm]
DIM04
H
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
l
[mm]
DIM09
Teeth nr
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Safety adjustable handles...
32541
L.652-S/67 p-M5x10
67
M5
16
41
12
29.0
4.0
10
18
23
Safety adjustable handles...
32542
L.652-S/67 p-M5x16
67
M5
16
41
12
29.0
4.0
16
18
25
Safety adjustable handles...
32552
L.652-S/67 p-M6x16
67
M6
16
41
12
29.0
4.0
16
18
27
Safety adjustable handles...
32553
L.652-S/67 p-M6x25
67
M6
16
41
12
29.0
4.0
25
18
30
Safety adjustable handles...
32571
L.652-S/80 p-M8x20
80
M8
20
47
15
31.5
5.5
20
20
43
Safety adjustable handles...
32572
L.652-S/80 p-M8x25
80
M8
20
47
15
31.5
5.5
25
20
45
Safety adjustable handles...
32582
L.652-S/80 p-M10x30
80
M10
20
47
15
31.5
5.5
30
20
51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성