카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
L.652-S-p - Safety T-Handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
L.652-S
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/1_fixed_handles/l_652_s_combi/l_652_s_p.prj},{NB=Safety T-Handles L.652-S/67 p-M6x16},{CODE=32552},{DESCRIPTION=L.652-S/67 p-M6x16},{DIM01=67},{DIM02=M6},{NDM=6},{DIM03=16},{S1=16},{DIM04=41},{DIM05=12},{DIM06=29.0},{DIM07=4.0},{DIM08=16},{DIM09=18},{WEIGHT=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
S
[mm]
DIM04
H
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
l
[mm]
DIM09
Teeth nr
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Safety T-Handles L.652-S/...
32541
L.652-S/67 p-M5x10
67
M5
16
41
12
29.0
4.0
10
18
23
Safety T-Handles L.652-S/...
32542
L.652-S/67 p-M5x16
67
M5
16
41
12
29.0
4.0
16
18
25
Safety T-Handles L.652-S/...
32552
L.652-S/67 p-M6x16
67
M6
16
41
12
29.0
4.0
16
18
27
Safety T-Handles L.652-S/...
32553
L.652-S/67 p-M6x25
67
M6
16
41
12
29.0
4.0
25
18
30
Safety T-Handles L.652-S/...
32571
L.652-S/80 p-M8x20
80
M8
20
47
15
31.5
5.5
20
20
43
Safety T-Handles L.652-S/...
32572
L.652-S/80 p-M8x25
80
M8
20
47
15
31.5
5.5
25
20
45
Safety T-Handles L.652-S/...
32582
L.652-S/80 p-M10x30
80
M10
20
47
15
31.5
5.5
30
20
51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성