카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
L.652-p - T-Handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
L.652
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/1_fixed_handles/l_652_combi/175_l652_p.prj},{NB=T-Handles L.652/55 p-M8x20-C9},{CODE=32439},{DESCRIPTION=L.652/55 p-M8x20-C9},{DIM01=56.5},{DIM02=M8},{DIM03=15},{DIM04=33.0},{DIM05=21.5},{DIM06=20},{DIM07=3300},{WEIGHT=28},{LL1=15},{S=15.000},{S1=18.000},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{R1=252.835},{R2=23.000},{R3=3.000},{R4=6.000},{R5=190.065},{R6=2.000},{D2=10.000},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
S
[mm]
DIM04
H
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
l
[mm]
DIM07
F
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
T-Handles L.652/40 p-M5x1...
32425
L.652/40 p-M5x16-C9
41.0
M5
13
28.0
18.5
16
2500
15
T-Handles L.652/40 p-M5x2...
32423
L.652/40 p-M5x20-C9
41.0
M5
13
28.0
18.5
20
2500
16
T-Handles L.652/40 p-M6x2...
32429
L.652/40 p-M6x20-C9
41.0
M6
13
28.0
18.5
20
2500
17
T-Handles L.652/40 p-M6x2...
32424
L.652/40 p-M6x25-C9
41.0
M6
13
28.0
18.5
25
2500
18
T-Handles L.652/55 p-M5x1...
32427
L.652/55 p-M5x10-C6
56.5
M5
15
33.0
21.5
10
2500
26
T-Handles L.652/55 p-M6x2...
32433
L.652/55 p-M6x20-C9
56.5
M6
15
33.0
21.5
20
2500
26
T-Handles L.652/55 p-M6x2...
32434
L.652/55 p-M6x25-C9
56.5
M6
15
33.0
21.5
25
3000
27
T-Handles L.652/55 p-M8x2...
32439
L.652/55 p-M8x20-C9
56.5
M8
15
33.0
21.5
20
3300
28
T-Handles L.652/55 p-M8x2...
32437
L.652/55 p-M8x25-C9
56.5
M8
15
33.0
21.5
25
3300
29
T-Handles L.652/67 p-M8x2...
32440
L.652/67 p-M8x20-C9
68.5
M8
16.5
37.0
24.5
20
3300
36
T-Handles L.652/67 p-M8x2...
32449
L.652/67 p-M8x25-C9
68.5
M8
16.5
37.0
24.5
25
4500
38
T-Handles L.652/67 p-M8x3...
32442
L.652/67 p-M8x30-C9
68.5
M8
16.5
37.0
24.5
30
3300
40
T-Handles L.652/67 p-M10x...
32444
L.652/67 p-M10x20-C9
68.5
M10
16.5
37.0
24.5
20
5000
41
T-Handles L.652/67 p-M10x...
32445
L.652/67 p-M10x30-C9
68.5
M10
16.5
37.0
24.5
30
5000
44
T-Handles L.652/80 p-M10x...
32461
L.652/80 p-M10x20-C9
82.0
M10
20
41.5
25.0
20
7000
52
T-Handles L.652/80 p-M10x...
32462
L.652/80 p-M10x30-C9
82.0
M10
20
41.5
25.0
30
7000
58
T-Handles L.652/95 p-M12x...
32943
L.652/95 p-M12x30-C9
94.0
M12
21
46.0
28.5
30
8000
68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성