카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
L.652-B - Handles
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
L.652
L.652
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/l_652_combi/l_652/174_l652.prj},{NB=Handles L.652/67 B-M8-C9},{PARTNUMBER=32446},{DESCRIPTION=L.652/67 B-M8-C9},{DIM01=68.5},{DIM02=-},{DIM03=M8},{DIM04=16.5},{DIM05=37.0},{DIM06=-},{DIM07=20},{DIM08=24.5},{DIM09=-},{DIM10=4500},{WEIGHT=36},{S=16.500},{S1=20.000},{LL1=16.500},{L2=0.000},{D2=11.000},{DH9=0.000},{TYP=1},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{R1=281.565},{R2=26.700},{R3=2.500},{R4=6.500},{R5=225.700},{R6=3.500},{R=0.376},{G=0.376},{B=0.376},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
dH9
[mm]
DIM03
d6H
ⁿ/ₐ
DIM04
S
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
d2
[mm]
DIM07
H
[mm]
DIM08
h1
[mm]
DIM09
l2
[mm]
DIM10
F
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Handles L.652/40 B-M5-C9
32420
L.652/40 B-M5-C9
41.0
-
M5
13
28.0
-
16
18.5
-
2400
17
Handles L.652/40 B-M5-C6
32420-C6
L.652/40 B-M5-C6
41.0
-
M5
13
28.0
-
16
18.5
-
2400
17
Handles L.652/40 B-6-C9
32421
L.652/40 B-6-C9
41.0
6
-
13
28.0
9
18
18.5
23
2500
16
Handles L.652/40 B-M6-C9
32426
L.652/40 B-M6-C9
41.0
-
M6
13
28.0
-
16
18.5
-
2500
16
Handles L.652/40 B-M6-C2
32426-C2
L.652/40 B-M6-C2
41.0
-
M6
13
28.0
-
16
18.5
-
2500
16
Handles L.652/40 B-M6-C4
32426-C4
L.652/40 B-M6-C4
41.0
-
M6
13
28.0
-
16
18.5
-
2500
16
Handles L.652/40 B-M6-C6
32426-C6
L.652/40 B-M6-C6
41.0
-
M6
13
28.0
-
16
18.5
-
2500
16
Handles L.652/40 B-M6-C17
32426-C17
L.652/40 B-M6-C17
41.0
-
M6
13
28.0
-
16
18.5
-
2500
16
Handles L.652/55 B-M5-C9
32430
L.652/55 B-M5-C9
56.5
-
M5
15
33.0
-
15
21.5
-
2400
28
Handles L.652/55 B-6-C9
32431
L.652/55 B-6-C9
56.5
6
-
15
33.0
10
18
21.5
27
3300
27
Handles L.652/55 B-M6-C9
32436
L.652/55 B-M6-C9
56.5
-
M6
15
33.0
-
18
21.5
-
3300
27
Handles L.652/55 B-M6-C2
32436-C2
L.652/55 B-M6-C2
56.5
-
M6
15
33.0
-
18
21.5
-
3300
27
Handles L.652/55 B-M6-C4
32436-C4
L.652/55 B-M6-C4
56.5
-
M6
15
33.0
-
18
21.5
-
3300
27
Handles L.652/55 B-M6-C6
32436-C6
L.652/55 B-M6-C6
56.5
-
M6
15
33.0
-
18
21.5
-
3300
27
Handles L.652/55 B-M6-C17
32436-C17
L.652/55 B-M6-C17
56.5
-
M6
15
33.0
-
18
21.5
-
3300
27
Handles L.652/55 B-M8-C9
32432
L.652/55 B-M8-C9
56.5
-
M8
15
33.0
-
20
21.5
-
3300
28
Handles L.652/55 B-M8-C6
32432-C6
L.652/55 B-M8-C6
56.5
-
M8
15
33.0
-
20
21.5
-
3300
28
Handles L.652/67 B-6-C9
32441
L.652/67 B-6-C9
68.5
6
-
16.5
37.0
11
20
24.5
30
4500
38
Handles L.652/67 B-8-C9
32443
L.652/67 B-8-C9
68.5
8
-
16.5
37.0
11
20
24.5
30
4500
36
Handles L.652/67 B-M8-C9
32446
L.652/67 B-M8-C9
68.5
-
M8
16.5
37.0
-
20
24.5
-
4500
36
Handles L.652/67 B-M8-C2
32446-C2
L.652/67 B-M8-C2
68.5
-
M8
16.5
37.0
-
20
24.5
-
4500
36
Handles L.652/67 B-M8-C4
32446-C4
L.652/67 B-M8-C4
68.5
-
M8
16.5
37.0
-
20
24.5
-
4500
36
Handles L.652/67 B-M8-C6
32446-C6
L.652/67 B-M8-C6
68.5
-
M8
16.5
37.0
-
20
24.5
-
4500
36
Handles L.652/67 B-M8-C17
32446-C17
L.652/67 B-M8-C17
68.5
-
M8
16.5
37.0
-
20
24.5
-
4500
36
Handles L.652/67 B-M10-C9
32452
L.652/67 B-M10-C9
68.5
-
M10
16,5
37.0
-
20
24.5
-
5000
34
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성