KVMS - Stainless Steel Bar Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KVMS/KVFS - Stainless Steel Bar Knob
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/kvms_kvfs/kvms.prj},{NB=KVMS-25-M6-25},{CN=KVMS-25-M6-25},{D=25},{M=M6},{NDM=6},{KDM=4.773},{LM=25.3},{H=10.0},{B=8},{E=0.3},{D1=8},{MASS=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
dimension Lm
[mm]
H
Height H
[mm]
B
Width B
[mm]
E
Height e
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
MASS
Mass
[g]
KVMS-25-M6-16
KVMS-25-M6-16
25
M6
16.3
10.0
8
0.3
8
14
KVMS-25-M6-20
KVMS-25-M6-20
25
M6
20.3
10.0
8
0.3
8
16
KVMS-25-M6-25
KVMS-25-M6-25
25
M6
25.3
10.0
8
0.3
8
18
KVMS-30-M8-16
KVMS-30-M8-16
30
M8
16.3
12.0
10
0.3
10
28
KVMS-30-M8-20
KVMS-30-M8-20
30
M8
20.3
12.0
10
0.3
10
30
KVMS-30-M8-25
KVMS-30-M8-25
30
M8
25.3
12.0
10
0.3
10
32
KVMS-30-M8-32
KVMS-30-M8-32
30
M8
32.3
12.0
10
0.3
10
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성