카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
KRTW,KRTWS,BOX-KRTW,BOX-KRTWS - Retaining Rings Internal C-Type
PRiCi FA
Small parts
Buckling ring, thread sleeve, steel ball, oil nozzle and scale
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ggg/g11/krtw.prj},{NB=KRTWS8},{LV1=Single Sale},{MAT=Equivalent to SUS304-CSP},{MAT2=SUS304-CSP},{SUR=-},{SUR2=-},{HN=36~44HRC},{CODE=KRTWS},{MYCODE=M_RTWS},{VAR10=8},{AV101=8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,28,30,32,35,37,40,42,45,47,52,55,60,62,68,72,80,90},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF972=1},{AF973=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Sales Unit
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HN
Hardness
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d3
[mm]
FIX04
d3 Tolerance
[mm]
FIX06
t
[mm]
FIX08
t Tolerance
[mm]
FIX10
b(Approx)
[mm]
FIX12
a(Approx)
[mm]
FIX14
d0(min)
[mm]
FIX16
d4
[mm]
FIX18
d1
[mm]
FIX20
d2
[mm]
FIX22
d2 Tolerance
[mm]
FIX24
m
[mm]
FIX26
m Tolerance
[mm]
FIX28
n (min)
[mm]
FIX30
Pcs./Box
ⁿ/ₐ
KRTW8
KRTW8
Single Sale
Equivalent to Spring Stee...
-
44~53HRC
KRTW
8.6
±0.18
0.60
±0.05
0.8
1.7
0.8
3
8
8.4
+0.11/0
0.70
+0.14/0
1.5
-
KRTWS8
KRTWS8
Single Sale
Equivalent to SUS304-CSP
-
36~44HRC
KRTWS
8.6
±0.18
0.60
±0.05
0.8
1.7
0.8
3
8
8.4
+0.11/0
0.70
+0.14/0
1.5
-
BOX-KRTW10
BOX-KRTW10
Box Sale
Equivalent to Spring Stee...
-
44~53HRC
BOX-KRTW
10.7
±0.18
1.00
±0.05
1.5
2.8
1.2
4
10
10.4
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
1000 Pcs./Box
BOX-KRTWS10
BOX-KRTWS10
Box Sale
Equivalent to SUS304-CSP
-
36~44HRC
BOX-KRTWS
10.7
±0.18
1.00
±0.05
1.5
2.8
1.2
4
10
10.4
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
1000 Pcs./Box
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성