KRPX - Maniglia a ripresa
GAMM
5-Maniglie_a_ripresa
Maniglie_a_ripresa
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/5-maniglie_a_ripresa/maniglie_a_ripresa/krpx.prj},{NB=6386043},{SHA256=vueOy8sdBgK940bW62rDSzqAVANVjR9ysjjBuobV08w=},{INAME=6386043},{NAME=6386043},{NNCUSTOM=KRPX},{NTCUSTOM=Maniglia a ripresa},{NBCUSTOM=6386043},{LINACUSTOM=6386043},{STEPFILE=6386043_KRPX63_M08x50.stp},{PNGFILE=KRPX},{DWGFILE=KRPX},{CODE=6386043},{MOD=KRPX/63 M8x50},{L=63},{H=39},{A=25},{B=73},{H2=43},{F=21},{D=15},{H1=4},{L1=50},{D1=M 8},{WGT=40},{MAT=Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Perno in acciaio inox filettato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H2
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6386000
6386000
KRPX/42 M6x20
42
29
19
50
32
17
12
3
20
M 6
15
Tecnopolimero nero, rinfo...
6386010
6386010
KRPX/42 M6x30
42
29
19
50
32
17
12
3
30
M 6
16
Tecnopolimero nero, rinfo...
6386020
6386020
KRPX/63 M8x20
63
39
25
73
43
21
15
4
20
M 8
33
Tecnopolimero nero, rinfo...
6386030
6386030
KRPX/63 M8x25
63
39
25
73
43
21
15
4
25
M 8
34
Tecnopolimero nero, rinfo...
6386040
6386040
KRPX/63 M8x30
63
39
25
73
43
21
15
4
30
M 8
36
Tecnopolimero nero, rinfo...
6386042
6386042
KRPX/63 M8x40
63
39
25
73
43
21
15
4
40
M 8
39
Tecnopolimero nero, rinfo...
6386043
6386043
KRPX/63 M8x50
63
39
25
73
43
21
15
4
50
M 8
40
Tecnopolimero nero, rinfo...
6386044
6386044
KRPX/80 M8x20
80
48
30
92
54
27
19
6
20
M 8
49
Tecnopolimero nero, rinfo...
6386045
6386045
KRPX/80 M8x30
80
48
30
92
54
27
19
6
30
M 8
52
Tecnopolimero nero, rinfo...
6386047
6386047
KRPX/80 M8x40
80
48
30
92
54
27
19
6
40
M 8
56
Tecnopolimero nero, rinfo...
6386049
6386049
KRPX/80 M8x50
80
48
30
92
54
27
19
6
50
M 8
59
Tecnopolimero nero, rinfo...
6386050
6386050
KRPX/80 M10x25
80
48
30
92
54
27
19
6
25
M10
58
Tecnopolimero nero, rinfo...
6386060
6386060
KRPX/80 M10x30
80
48
30
92
54
27
19
6
30
M10
61
Tecnopolimero nero, rinfo...
6386070
6386070
KRPX/80 M10x40
80
48
30
92
54
27
19
6
40
M10
66
Tecnopolimero nero, rinfo...
6386080
6386080
KRPX/80 M10x50
80
48
30
92
54
27
19
6
50
M10
71
Tecnopolimero nero, rinfo...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성