카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
KHD-302 - Male Clamping Handles - Teardrop Handle
Reid Supply
Knobs, Handles & Hand Wheels
Handles
Clamping Handles
Male Clamping Handles
Teardrop Male Clamping Handles
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02020000/l4_n02020200/p131230/khd-302.prj},{NB=KHD-285},{PN=KHD-285},{AMERSID=1085398},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Plastic},{A=M16 x 2.00},{C=30},{D=30.5},{E=23.0},{F=12.0},{H=75},{J=51},{L=110},{A1=16.000},{D4HELIXSPIRAL1=2.000},{D1PLANE1=15.000},{HIDDEN=No},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/clamp-handles/khd-285}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
C
C Stud Length
[mm]
D
D Body Diameter
[mm]
E
E Base Diameter
[mm]
F
F Base Height
[mm]
H
H Handle Height
[mm]
J
J Body Height
[mm]
L
L Handle Length
[mm]
KHD-303
KHD-303
1085402
-
-
Plastic
M5 x .80
10
13.5
10.0
4.0
31
24
40
KHD-302
KHD-302
1085401
-
-
Plastic
M5 x .80
15
13.5
10.0
4.0
31
24
40
KHD-304
KHD-304
1085403
-
-
Plastic
M5 x .80
20
13.5
10.0
4.0
31
24
40
KHD-306
KHD-306
1085405
-
-
Plastic
M5 x .80
25
13.5
10.0
4.0
31
24
40
KHD-305
KHD-305
1085404
-
-
Plastic
M5 x .80
30
13.5
10.0
4.0
31
24
40
KHD-308
KHD-308
1085406
-
-
Plastic
M6 x 1.00
10
13.5
10.0
4.0
31
24
40
KHD-310
KHD-310
1085407
-
-
Plastic
M6 x 1.00
15
13.5
10.0
4.0
31
24
40
KHD-232
KHD-232
1085369
-
-
Plastic
M6 x 1.00
20
13.5
10.0
4.0
31
24
40
KHD-234
KHD-234
1085370
-
-
Plastic
M6 x 1.00
25
13.5
10.0
4.0
31
24
40
KHD-236
KHD-236
1085371
-
-
Plastic
M6 x 1.00
30
13.5
10.0
4.0
31
24
40
KHD-238
KHD-238
1085373
-
-
Plastic
M6 x 1.00
35
13.5
10.0
4.0
31
24
40
KHD-240
KHD-240
1085376
-
-
Plastic
M6 x 1.00
40
13.5
10.0
4.0
31
24
40
KHD-242
KHD-242
1085377
-
-
Plastic
M6 x 1.00
45
13.5
10.0
4.0
31
24
40
KHD-237
KHD-237
1085372
-
-
Plastic
M6 x 1.00
20
18.0
13.5
6.5
43
29
65
KHD-239
KHD-239
1085374
-
-
Plastic
M6 x 1.00
30
18.0
13.5
6.5
43
29
65
KHD-312
KHD-312
1085408
-
-
Plastic
M8 x 1.25
15
18.0
13.5
6.5
43
29
65
KHD-244
KHD-244
1085378
-
-
Plastic
M8 x 1.25
20
18.0
13.5
6.5
43
29
65
KHD-246
KHD-246
1085379
-
-
Plastic
M8 x 1.25
25
18.0
13.5
6.5
43
29
65
KHD-248
KHD-248
1085380
-
-
Plastic
M8 x 1.25
30
18.0
13.5
6.5
43
29
65
KHD-250
KHD-250
1085381
-
-
Plastic
M8 x 1.25
35
18.0
13.5
6.5
43
29
65
KHD-252
KHD-252
1085382
-
-
Plastic
M8 x 1.25
40
18.0
13.5
6.5
43
29
65
KHD-254
KHD-254
1085383
-
-
Plastic
M8 x 1.25
45
18.0
13.5
6.5
43
29
65
KHD-314
KHD-314
1085409
-
-
Plastic
M8 x 1.25
50
18.0
13.5
6.5
43
29
65
KHD-256
KHD-256
1085384
-
-
Plastic
M8 x 1.25
60
18.0
13.5
6.5
43
29
65
KHD-318
KHD-318
1085410
-
-
Plastic
M10 x 1.50
20
18.0
13.5
6.5
43
29
65
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성