피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
KHA-5781 - Male Clamping Handles - Notched Handle
Reid Supply
Knobs, Handles & Hand Wheels
Handles
Clamping Handles
Male Clamping Handles
Notched Handle Male Clamping Handles
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02020000/l4_n02020200/p131235/kha-5781.prj},{NB=KHA-7323},{PN=KHA-7323},{AMERSID=1086946},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=Stud with Steel Insert},{CMAT=Steel},{HMAT=Reinforced Plastic},{COLOR=Orange},{A=M10 x 1.5},{C=35},{D=18.0},{E=13.5},{F=6.5},{H=41.5},{J=28.5},{L=65.0},{MS=Metric},{SL=35.000},{TS=10.000},{PITCH=1.500},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/clamp-handles/kha-7323}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CMAT
Component Material
ⁿ/ₐ
HMAT
Handle Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
A
A Hole Thread Size
ⁿ/ₐ
C
C Stud Length
[mm]
D
D Body Diameter
[mm]
E
E Base Diameter
[mm]
F
F Base Height
[mm]
H
H Overall Height
[mm]
J
J Overall Body Height
[mm]
L
L Handle Length from Hole Center
[mm]
MS
Measurement System
ⁿ/ₐ
KHA-5781
KHA-5781
1086432
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
15
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5784
KHA-5784
1086433
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M8 x 1.25
15
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5787
KHA-5787
1086434
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M10 x 1.5
15
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5802
KHA-5802
1086439
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
20
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5805
KHA-5805
1086440
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M8 x 1.25
20
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5808
KHA-5808
1086441
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M10 x 1.5
20
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5829
KHA-5829
1086448
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
25
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5832
KHA-5832
1086449
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M8 x 1.25
25
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5835
KHA-5835
1086450
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M10 x 1.5
25
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5862
KHA-5862
1086459
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
30
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5865
KHA-5865
1086460
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M8 x 1.25
30
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5868
KHA-5868
1086461
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M10 x 1.5
30
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5895
KHA-5895
1086470
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
35
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5898
KHA-5898
1086471
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M8 x 1.25
35
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5901
KHA-5901
1086472
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M10 x 1.5
35
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5928
KHA-5928
1086481
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
40
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5931
KHA-5931
1086482
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M8 x 1.25
40
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5934
KHA-5934
1086483
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M10 x 1.5
40
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5961
KHA-5961
1086492
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
45
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5964
KHA-5964
1086493
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M8 x 1.25
45
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5967
KHA-5967
1086494
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M10 x 1.5
45
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5994
KHA-5994
1086503
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
50
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-5997
KHA-5997
1086504
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M8 x 1.25
50
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-6000
KHA-6000
1086505
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M10 x 1.5
50
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
KHA-6021
KHA-6021
1086512
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
55
18.0
13.5
6.5
41.5
28.5
65.0
Metric
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성