slovenčina
English
KG - Wheel
Rollenbau
Wheels
Pressed Steel-Elastic Rubber, 60-360 kg
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/9_wheels/pressed_steel_elastic_rubber/kg.prj},{NB=160 KGB 15},{ORDERNO=160 KGB 15},{WDAB=160x40},{LC=210},{HW=49},{FL=49},{WB=Roller bearing},{BD=15},{A=160},{B=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
HW
Hub width
[mm]
FL
Fixing length
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
BD
Bore diameter
[mm]
125 KGB 15
125 KGB 15
125x38
145
50
50
Roller bearing
15
150 KGK 15
150 KGK 15
150x40
200
50
50
2 Ball bearings
15
150 KGB 15
150 KGB 15
150x40
200
49
49
Roller bearing
15
160 KGK 15
160 KGK 15
160x40
210
50
50
2 Ball bearings
15
160 KGB 15
160 KGB 15
160x40
210
49
49
Roller bearing
15
160 KGB 20
160 KGB 20
160x40
210
49
49
Roller bearing
20
200 KGK 20
200 KGK 20
200x50
280
60
60
2 Ball bearings
20
200 KGB 20
200 KGB 20
200x50
280
59
59
Roller bearing
20
200 KGB 25
200 KGB 25
200x50
280
59
59
Roller bearing
25
250 KGK 25
250 KGK 25
250x60
360
73
73
2 Ball bearings
25
250 KGB 25
250 KGB 25
250x60
360
74
74
Roller bearing
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성