KF 7,5 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KF
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kf/rf_750_asmtab.prj},{NB=KF7,5-32.3-C--(0)},{CU=32},{L=106},{LMIN=74},{RC=2},{D=45},{RD=25},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=44.3},{MAXSPEED=1.8},{VERS=750},{ED=1.000},{FT=70.700},{V2=0.04431},{S2=4.90874},{P2=150},{OSM=3.000},{SPM=80},{TMIN=0},{TMAX=80},{COD=RF750-032-B-N},{CODE=KF7,5-32.3-C},{S=4.91},{W=0.61},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB45','05570','rv_fb2.jpg','FBA45','05917','rv_fba2.jpg','FBB45','05917/M','rv_fbb2.jpg','FS245','04752','rv_fs2_2.jpg','FS2A45','06181','rv_fs2a2.jpg','FC45A','05571/C','rv_fc2.jpg','FCQC45','05567/C','rv_fcqc2.jpg','FSA45','06024/C','rv_fsa2.jpg','FSD45','06751/C','rv_fsd2.jpg','FT45','06151','rv_ft2.jpg','FTP45','06160','rv_ftp2.jpg'},{CODEBMW=-},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm3]
S
Surface
[cm2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KF7,5-10.3
KF7,5-10.3
10
62
52
2
45
25
150
20
740
1118
1343
16.6
4.91
1.8
0.47
0
80
KF7,5-13.3
KF7,5-13.3
13
68
55
2
45
25
150
20
740
1152
1396
20.4
4.91
1.8
0.48
0
80
KF7,5-16.3
KF7,5-16.3
16
74
58
2
45
25
150
20
740
1176
1435
24.1
4.91
1.8
0.50
0
80
KF7,5-19.3
KF7,5-19.3
19
80
61
2
45
25
150
20
740
1194
1465
27.9
4.91
1.8
0.52
0
80
KF7,5-25.3
KF7,5-25.3
25
92
67
2
45
25
150
20
740
1220
1507
35.5
4.91
1.8
0.56
0
80
KF7,5-32.3
KF7,5-32.3
32
106
74
2
45
25
150
20
740
1240
1539
44.3
4.91
1.8
0.61
0
80
KF7,5-38.3
KF7,5-38.3
38
118
80
2
45
25
150
20
740
1251
1558
51.9
4.91
1.8
0.65
0
80
KF7,5-50.3
KF7,5-50.3
50
142
92
2
45
25
150
20
740
1267
1584
67.0
4.91
1.8
0.72
0
80
KF7,5-63.3
KF7,5-63.3
63
168
105
2
45
25
150
20
740
1278
1602
83.4
4.91
1.8
0.81
0
80
KF7,5-75.3
KF7,5-75.3
75
192
117
2
45
25
150
20
740
1285
1614
98.5
4.91
1.8
0.88
0
80
KF7,5-80.3
KF7,5-80.3
80
202
122
2
45
25
150
20
740
1287
1618
104.8
4.91
1.8
0.92
0
80
KF7,5-100.3
KF7,5-100.3
100
242
142
2
45
25
150
20
740
1294
1629
130.1
4.91
1.8
1.04
0
80
KF7,5-125.3
KF7,5-125.3
125
292
167
2
45
25
150
20
740
1300
1639
161.6
4.91
1.8
1.21
0
80
KF7,5-10.3-C
KF7,5-10.3-C
10
62
52
2
45
25
0
20
0
0
0
16.6
4.91
1.8
0.47
0
80
KF7,5-13.3-C
KF7,5-13.3-C
13
68
55
2
45
25
0
20
0
0
0
20.4
4.91
1.8
0.48
0
80
KF7,5-16.3-C
KF7,5-16.3-C
16
74
58
2
45
25
0
20
0
0
0
24.1
4.91
1.8
0.50
0
80
KF7,5-19.3-C
KF7,5-19.3-C
19
80
61
2
45
25
0
20
0
0
0
27.9
4.91
1.8
0.52
0
80
KF7,5-25.3-C
KF7,5-25.3-C
25
92
67
2
45
25
0
20
0
0
0
35.5
4.91
1.8
0.56
0
80
KF7,5-32.3-C
KF7,5-32.3-C
32
106
74
2
45
25
0
20
0
0
0
44.3
4.91
1.8
0.61
0
80
KF7,5-38.3-C
KF7,5-38.3-C
38
118
80
2
45
25
0
20
0
0
0
51.9
4.91
1.8
0.65
0
80
KF7,5-50.3-C
KF7,5-50.3-C
50
142
92
2
45
25
0
20
0
0
0
67.0
4.91
1.8
0.72
0
80
KF7,5-63.3-C
KF7,5-63.3-C
63
168
105
2
45
25
0
20
0
0
0
83.4
4.91
1.8
0.81
0
80
KF7,5-75.3-C
KF7,5-75.3-C
75
192
117
2
45
25
0
20
0
0
0
98.5
4.91
1.8
0.88
0
80
KF7,5-80.3-C
KF7,5-80.3-C
80
202
122
2
45
25
0
20
0
0
0
104.8
4.91
1.8
0.92
0
80
KF7,5-100.3-C
KF7,5-100.3-C
100
242
142
2
45
25
0
20
0
0
0
130.1
4.91
1.8
1.04
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GRA - One-way flow control valve
Festo
22.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성