KD 12 - Minima altezza, massima forza
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KD
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kd/rv_1200_asmtab.prj},{NB=KD12-125.3-C--(0)},{CU=125},{L=288},{LMIN=163},{RC=3},{D=50},{RD=28},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=202.9},{S=6.15},{MAXSPEED=1.8},{W=1.41},{A=28},{E=43},{L3=14.5},{G=20},{FB=75},{FBA=75},{FS2=75},{FS2A=75},{FCA=95},{FCQA=70},{FSA=130},{H=128},{FSD=90},{ED=1.000},{FT=38.820},{FTP=61.000},{VIS=0},{S2=6.15752},{V2=0.20292},{P2=170},{OSM=4.000},{SPM=20},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KD12-125.3-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[°C]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KD12-10.3
KD12-10.3
10
58
48
3
50
28
170
20
1046
1519
1752
23.7
6.15
1.8
0.49
0
80
KD12-13.3
KD12-13.3
13
64
51
3
50
28
170
20
1046
1577
1839
28.4
6.15
1.8
0.51
0
80
KD12-16.3
KD12-16.3
16
70
54
3
50
28
170
20
1046
1622
1906
33.1
6.15
1.8
0.54
0
80
KD12-19.3
KD12-19.3
19
76
57
3
50
28
170
20
1046
1657
1959
37.7
6.15
1.8
0.56
0
80
KD12-25.3
KD12-25.3
25
88
63
3
50
28
170
20
1046
1709
2037
47.1
6.15
1.8
0.61
0
80
KD12-32.3
KD12-32.3
32
102
70
3
50
28
170
20
1046
1750
2100
58.0
6.15
1.8
0.67
0
80
KD12-38.3
KD12-38.3
38
114
76
3
50
28
170
20
1046
1776
2139
67.4
6.15
1.8
0.72
0
80
KD12-50.3
KD12-50.3
50
138
88
3
50
28
170
20
1046
1811
2194
86.1
6.15
1.8
0.81
0
80
KD12-63.3
KD12-63.3
63
164
101
3
50
28
170
20
1046
1836
2233
106.3
6.15
1.8
0.92
0
80
KD12-75.3
KD12-75.3
75
188
113
3
50
28
170
20
1046
1853
2258
125.0
6.15
1.8
1.01
0
80
KD12-80.3
KD12-80.3
80
198
118
3
50
28
170
20
1046
1858
2267
132.8
6.15
1.8
1.05
0
80
KD12-100.3
KD12-100.3
100
238
138
3
50
28
170
20
1046
1875
2293
164.0
6.15
1.8
1.21
0
80
KD12-125.3
KD12-125.3
125
288
163
3
50
28
170
20
1046
1889
2315
202.9
6.15
1.8
1.41
0
80
KD12-10.3-C
KD12-10.3-C
10
58
48
3
50
28
0
20
0
0
0
23.7
6.15
1.8
0.49
0
80
KD12-13.3-C
KD12-13.3-C
13
64
51
3
50
28
0
20
0
0
0
28.4
6.15
1.8
0.51
0
80
KD12-16.3-C
KD12-16.3-C
16
70
54
3
50
28
0
20
0
0
0
33.1
6.15
1.8
0.54
0
80
KD12-19.3-C
KD12-19.3-C
19
76
57
3
50
28
0
20
0
0
0
37.7
6.15
1.8
0.56
0
80
KD12-25.3-C
KD12-25.3-C
25
88
63
3
50
28
0
20
0
0
0
47.1
6.15
1.8
0.61
0
80
KD12-32.3-C
KD12-32.3-C
32
102
70
3
50
28
0
20
0
0
0
58.0
6.15
1.8
0.67
0
80
KD12-38.3-C
KD12-38.3-C
38
114
76
3
50
28
0
20
0
0
0
67.4
6.15
1.8
0.72
0
80
KD12-50.3-C
KD12-50.3-C
50
138
88
3
50
28
0
20
0
0
0
86.1
6.15
1.8
0.81
0
80
KD12-63.3-C
KD12-63.3-C
63
164
101
3
50
28
0
20
0
0
0
106.3
6.15
1.8
0.92
0
80
KD12-75.3-C
KD12-75.3-C
75
188
113
3
50
28
0
20
0
0
0
125.0
6.15
1.8
1.01
0
80
KD12-80.3-C
KD12-80.3-C
80
198
118
3
50
28
0
20
0
0
0
132.8
6.15
1.8
1.05
0
80
KD12-100.3-C
KD12-100.3-C
100
238
138
3
50
28
0
20
0
0
0
164.0
6.15
1.8
1.21
0
80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KD 15 - Minimum height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
KD 24 - Minimum height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
GN 16x1.5 - Gas ejectors
Nitrogen Springs
28.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성