카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBK/BKPK - Safety Coupling axial pluggable with collet clamp
KBK Antriebstechnik
Torque Limiters / Safety Couplings
Safety Couplings with Metal Bellows
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/torque_limiters_safety_couplings/safaty_coupl_with_metal_bellows/kbk_bkpk.prj},{NB=KBK/BKPK-30-91-10-10-5Nm-C-1},{SIZE=30},{L=91.0},{D=64},{LX=91,100},{N=1},{D1=10.00},{D1MIN=10},{D1MAX=30},{D1MAXX=22},{D2=10.00},{D2MIN=10},{D2MAX=20},{D22MAX=26},{D2MAXX=14},{D3=56.0},{H=20.0},{F=M6},{S=1.2},{E1=17.0},{L2=19.0},{L3=31.0},{V=0.5-1},{TA=15.0},{CNSMASSEXACT=0.75},{J=3.590},{RPM=9540},{DT=5},{SCH=C},{OTR=1},{TKN1MIN=5.0},{TKN1MAX=15.0},{TKN2MIN=10.0},{TKN2MAX=30.0},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbk_bkpk_technical_data_sheet_$(cadenas_language).pdf},{INFO2X=../../commonpool/proximity_switch_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO3X=operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SIZE
Size
[mm]
L1
Length
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
D3
Hub Diameter
[mm]
H
[mm]
F
Screw (ISO 4762)
[mm]
LD
Pass length stepped bore
[mm]
S
Disengagement Travel
[mm]
E1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
V
[mm]
TA
Tightening Torque
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[mm]
J
Moment of Inertia
[mm]
RPM
Speed max.
[mm]
CT
Torsional Spring Stiffness
[mm]
CR
Radial Spring Stiffness
[mm]
CA
Axial Spring Stiffness
[mm]
KR
Misalignment radial max.
[mm]
KA
Misalignment axial max.
[mm]
KW
Misalignment angular max.
[mm]
KBK/BKPK-2-52-3-3-0.2Nm-C...
2
27.0
29
25.0
9.0
M3
-
0.7
10.0
11.0
16.0
0.5
2.0
0.07
0.068
13200
1500
67
12
0.15
0.3
1.5
KBK/BKPK-4.5-64-6-6-1Nm-C...
4.5
34.0
36
32.5
12.0
M4
-
0.7
12.0
13.0
20.0
0.5
3.5
0.15
0.220
12300
6500
168
32
0.10
0.3
1.5
KBK/BKPK-7-73-6-6-1Nm-C-1
7
42.0
49
40.0
15.5
M4
-
0.7
12.0
13.0
21.0
0.5-1
5.1
0.31
0.866
11690
8100
120
27
0.15
0.4
1.5
KBK/BKPK-10-73-6-6-3Nm-C-...
10
42.0
49
40.0
15.5
M4
-
0.7
12.0
13.0
21.0
0.5-1
5.1
0.31
0.866
11690
8100
120
27
0.15
0.4
1.5
KBK/BKPK-30-91-10-10-5Nm-...
30
47.0
64
56.0
20.0
M6
-
1.2
17.0
19.0
31.0
0.5-1
15.0
0.75
3.590
9540
38000
720
50
0.15
0.6
1.5
KBK/BKPK-60-111-12-12-12N...
60
56.0
79
66.0
23.0
M8
-
1.2
21.0
23.0
35.0
0.5-1.5
40.0
1.21
8.650
8180
75000
1150
90
0.15
0.6
1.5
KBK/BKPK-80-117-12-14-15N...
80
61.5
94
82.0
28.0
M10
-
2.0
21.5
23.5
37.5
0.5-1.5
72.0
2.44
26.500
6220
128000
1200
80
0.20
0.5
1.5
KBK/BKPK-150-117-14-14-50...
150
61.5
94
82.0
28.0
M10
-
2.0
21.5
23.5
37.5
0.5-1.5
84.0
2.44
26.500
6220
155000
2020
145
0.20
0.5
1.5
KBK/BKPK-200-129-16-22-30...
200
67.0
109
90.0
31.0
M12
-
2.0
24.0
26.0
42.0
0.5-1.5
125.0
3.44
48.600
5720
175000
2500
147
0.20
0.5
1.5
KBK/BKPK-300-149-20-30-60...
300
76.0
119
110.0
39.0
M12
-
2.0
27.0
29.0
47.0
0.5-1.5
145.0
4.79
91.600
5200
502000
6300
280
0.20
0.5
1.5
KBK/BKPK-500-182-25-35-80...
500
94.0
129
122.0
42.0
M12
-
2.0
42.0
44.0
66.0
0.5-2
145.0
7.65
178.800
4470
690000
7790
100
0.20
0.5
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성