K351-1xxx-zz - PERFECT Fix BS
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
PERFECT Fix with spiral top
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/perfect_fix_mit_bs_k351_1xxx_zz/k351_1xxx_zz.prj},{NB=K351-1020-00},{L=5},{SW1=26},{EK1=29},{SW2=24},{H=106},{INSTDM=2.7},{STGEW=22.6},{PACK=50},{C1=6},{C2=12},{ANDM=20},{P=1.5},{VER=3},{STGEW7001=16.2},{STGEW7035=16.2},{STGEW9005=16.2},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{R=29.00},{CX=12.00},{X=8.500},{SW1L=14.15},{PGL=6.50},{PG=20.40},{ANGLE=5.270},{EF007839=20},{EF003712=1.5},{EF000368=11},{EF000177=24},{EF005466=6},{EF000116=7001},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{ARTNR=K351-1020-00},{NTCUSTOM=PERFECT Fix Kabelverschraubung},{NBCUSTOM=K351-1020-00},{LINACUSTOM=K351-1020-00},{ARTNRX=K351-1020-00},{A=M20},{DI=20.1-20.4},{T=1-4},{C=8 - 13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
DI
Hole
[mm]
T
Thickness
[mm]
C
Clamping range
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
EK1
across corners
[mm]
SW2
Width Across Flats 2
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATB
Fastening nut material
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing elements
ⁿ/ₐ
MATFD
Shaped sealing ring material
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade (EN 60529)
ⁿ/ₐ
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
K351-1020-00
K351-1020-00
M20
20.1-20.4
1-4
8 - 13
26
29
24
106
2.7
22.6
PA6 V-2
PA6 GF30
RAL 7035 light gray
CR/NBR
NBR/PTFE
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-20
100
39269097
K351-1020-01
K351-1020-01
M20
20.1-20.4
1-4
8 - 13
26
29
24
106
2.7
22.6
PA6 V-2
PA6 GF30
RAL 7001 silver grey
CR/NBR
NBR/PTFE
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-20
100
39269097
K351-1020-02
K351-1020-02
M20
20.1-20.4
1-4
8 - 13
26
29
24
106
2.7
22.6
PA6 V-2
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
CR/NBR
NBR/PTFE
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-20
100
39269097
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 22214 - Cable glands
Bossard Catalog
26.01.2023
50.6xx M - PERFECT metric Brass
Jacob
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성