피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1745 - Wedge clamps with fixed jaw
KIPP
CLAMPING TECHNOLOGY
Workholding technology
Clamping elements
Wedge clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/keilspanner/04451_asmtab.prj},{NB=K1745.0720512_GESCHLOSSEN},{B=72},{B1=44},{H=39.7},{H1=21.3},{H3=3.5},{LMIN=122.7},{LMAX=130.1},{F=30},{ANZM=85},{GEW=1.7000},{EAN=4059245654925},{NDM=6},{NDM1=12},{NDM2=12},{XA=36.52},{XB=32.55},{XC=32.00},{XD=11.20},{XE=1.00},{XF=MIN},{BESTKIPP=K1745.0720512},{FORM=E},{FORMT=mit Pins},{B2=18},{H2=-},{H4=5},{H5=9},{H6=4.75},{D=M 6},{G=M12x50},{Z=M12x40},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04451_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{L=GESCHLOSSEN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FORMT
Form-Type
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
H5
height
[mm]
H6
height
[mm]
D
threaded hole
[mm]
LMIN
Length
[mm]
LMAX
Length
[mm]
G
Socket Head Screw
ⁿ/ₐ
Z
Socket Head Screw
ⁿ/ₐ
F
horizontal clamping force
[kN]
ANZM
Tightening torque max. Nm
[max. Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
BS
Description
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1745.0500112_GESCHLOSSEN
K1745.0500112
A
smooth
50
30
-
25.0
12.5
-
3.5
-
-
-
M 5
88.5
94.5
M12x30
M12x25
30
85
0.7500
Infotext
Yes
84662080
4059245598083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1745.0500212_GESCHLOSSEN
K1745.0500212
B
serrated
50
30
-
25.0
12.5
-
3.5
-
-
-
M 5
88.5
94.5
M12x30
M12x25
30
85
0.7350
Infotext
Yes
84662080
4059245598090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1745.0500412_GESCHLOSSEN
K1745.0500412
D
mit Bearbeitungszugabe
50
30
-
25.0
12.5
-
3.5
-
-
-
M 5
98.5
104.5
M12x30
M12x25
30
85
0.8400
Infotext
Yes
84662080
4059245598106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1745.0500512_GESCHLOSSEN
K1745.0500512
E
mit Pins
50
30
18
25.0
12.5
-
3.5
5
9
4.75
M 5
98.0
104.0
M12x30
M12x25
30
85
0.8150
Infotext
Yes
84662080
4059245598113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1745.0720112_GESCHLOSSEN
K1745.0720112
A
smooth
72
44
-
39.7
21.3
-
3.5
-
-
-
M 6
113.3
120.7
M12x50
M12x40
30
85
1.7000
Infotext
Yes
84662080
4059245654895
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1745.0720212_GESCHLOSSEN
K1745.0720212
B
serrated
72
44
-
39.7
21.3
-
3.5
-
-
-
M 6
113.3
120.7
M12x50
M12x40
30
85
1.7000
Infotext
Yes
84662080
4059245654901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1745.0720412_GESCHLOSSEN
K1745.0720412
D
mit Bearbeitungszugabe
72
44
-
39.7
21.3
-
3.5
-
-
-
M 6
122.3
130.7
M12x50
M12x40
30
85
1.7000
Infotext
Yes
84662080
4059245654918
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1745.0720512_GESCHLOSSEN
K1745.0720512
E
mit Pins
72
44
18
39.7
21.3
-
3.5
5
9
4.75
M 6
122.7
130.1
M12x50
M12x40
30
85
1.7000
Infotext
Yes
84662080
4059245654925
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1745.0720116_GESCHLOSSEN
K1745.0720116
A
smooth
72
44
-
39.7
21.3
-
3.5
-
-
-
M 6
113.3
120.7
M16x50
M16x40
50
150
1.7000
Infotext
Yes
84662080
4059245654857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1745.0720216_GESCHLOSSEN
K1745.0720216
B
serrated
72
44
-
39.7
21.3
-
3.5
-
-
-
M 6
113.3
120.7
M16x50
M16x40
50
150
1.7000
Infotext
Yes
84662080
4059245654864
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1745.0720416_GESCHLOSSEN
K1745.0720416
D
mit Bearbeitungszugabe
72
44
-
39.7
21.3
-
3.5
-
-
-
M 6
122.3
130.7
M16x50
M16x40
50
150
1.7000
Infotext
Yes
84662080
4059245654871
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1745.0720516_GESCHLOSSEN
K1745.0720516
E
mit Pins
72
44
18
39.7
21.3
-
3.5
5
9
4.75
M 6
122.7
130.1
M16x50
M16x40
50
150
1.7000
Infotext
Yes
84662080
4059245654888
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1745.1000116_GESCHLOSSEN
K1745.1000116
A
smooth
100
64
-
42.6
21.6
-
5.0
-
-
-
M 6
121.5
131.5
M16x50
M16x40
50
150
2.6000
Infotext
Yes
84662080
4059245655052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1745.1000216_GESCHLOSSEN
K1745.1000216
B
serrated
100
64
-
42.6
21.6
-
5.0
-
-
-
M 6
121.5
131.5
M16x50
M16x40
50
150
2.6000
Infotext
Yes
84662080
4059245655069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1745.1000416_GESCHLOSSEN
K1745.1000416
D
mit Bearbeitungszugabe
100
64
-
42.6
21.6
-
5.0
-
-
-
M 6
131.3
141.2
M16x50
M16x40
50
150
2.6000
Infotext
Yes
84662080
4059245655076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1745.1000516_GESCHLOSSEN
K1745.1000516
E
mit Pins
100
64
40
42.6
21.6
-
5.0
5
9
4.75
M 6
130.7
140.6
M16x50
M16x40
50
150
2.6000
Infotext
Yes
84662080
4059245655083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성