K162-1xxx-zz-zz - WADI rail Brass with Multiple sealing inserts
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
WADI rail Brass with Multiple sealing inserts
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/wadi_rail_messing_mehrfachdichteinsatz/wadi_rail_m_m_mehrfachdichteinsatz_k162_1xxx_zz_zz.prj},{NB=K162-1020-00-45},{ARTNR=K162-1020-00-45},{N=4},{L=8},{SW=25},{SW1=25},{SW2=25},{EK=28},{H=33.0},{STGEW=44.2},{PACK=50},{TEMPV=-60},{TEMPH=100},{VER=3},{NDM=20},{EF007839=20},{EF000368=8},{EF000177=25},{EF003712=1.5},{EF005466=3},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=K162-1020-00-45},{A=M20x1.5},{C=3-5},{INSTDM=5},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATD=TPE / TPS},{MATO=NBR},{IP68=IP68 (10 bar / 30 min)},{IP69=IP69},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{NORM2=EN 45545-2},{ZUL2=R22: HL3 / R23: HL3 (auf Anfrage)},{INFO=Info},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=8f1fa807-68a4-4349-ab8c-e20e4376f9aa}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
ⁿ/ₐ
N
Number of Sealing inserts
ⁿ/ₐ
C
Sealing area
ⁿ/ₐ
L
Length of Thread
[mm]
SW
Width Across Flats
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATD
Material Sealing Elements
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
IP69
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard 2
ⁿ/ₐ
ZUL2
Approval
ⁿ/ₐ
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
K162-1016-00-24
K162-1016-00-24
M16x1.5
2
2-4
7
20
22
31.5
2 / 5
30.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
50
IP68 (10 bar / 30 min)
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (auf ...
67c7a478-0fb1-42e1-804c-d...
K162-1020-00-26
K162-1020-00-26
M20x1.5
2
4-6
8
25
28
33.0
5 / 6
44.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
50
IP68 (10 bar / 30 min)
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (auf ...
7a5985c4-d68b-4843-9b36-8...
K162-1020-00-45
K162-1020-00-45
M20x1.5
4
3-5
8
25
28
33.0
5
44.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
50
IP68 (10 bar / 30 min)
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (auf ...
8f1fa807-68a4-4349-ab8c-e...
K162-1025-00-28
K162-1025-00-28
M25x1.5
2
6-8
8
32
36
35.5
5 / 6
70.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
50
IP68 (10 bar / 30 min)
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (auf ...
6cbd1628-6ad4-417e-8c4c-e...
K162-1025-00-37
K162-1025-00-37
M25x1.5
3
5-7
8
32
36
35.5
5 / 7
70.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
50
IP68 (10 bar / 30 min)
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (auf ...
fce80beb-bd14-4be5-936e-0...
K162-1032-00-48
K162-1032-00-48
M32x1.5
4
6-8
9
36
39
40.5
5 / 6
90.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
25
IP68 (10 bar / 30 min)
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (auf ...
12be588e-28f4-4b41-9003-6...
K162-1032-00-67
K162-1032-00-67
M32x1.5
6
5-7
9
36
39
40.5
5 / 6
90.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
25
IP68 (10 bar / 30 min)
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (auf ...
0252a322-0c87-4dbe-9248-0...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성