K155-1xxx-zz - WADI heat cable gland
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
WADI heat Brass
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/wadi_heat_messing/wadi_heat_messing_asmtab.prj},{NB=K155-1025-00},{ARTNR=K155-1025-00},{L=8.0},{SW1=32},{SW2=32},{EK=36.0},{H=35.5},{STGEW=76.0},{PACK=50},{TEMPV=-40},{TEMPH=200},{VER=4},{EF007839=25},{EF001742=-40},{EF003712=1.5},{EF000368=8.0},{EF000177=32},{EF005466=14.0},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{CTN=74199990},{ARTNRX=K155-1025-00},{A=M25x1.5},{C=14 - 20.5},{C2=14 - 15.5},{C1=15.5 - 20.5},{INSTDM=6},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATD=FKM/ green},{MATO=FKM/ green},{IP66=IP66},{IP67=IP67},{IP68C2=},{IP68C1=},{IP69=IP69},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{ZUL=},{INFO1=Info},{INFO2=Info},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
C2
Clamping range
[mm]
C1
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats
[mm]
SW2
Width Across Flats
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing elements
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP66
Protection grade
[EN 60529]
IP67
Protection grade
[EN 60529]
IP69
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
K155-1012-00
K155-1012-00
M12x1.5
3 - 8
3 - 5
5 - 8
6.5
16
16
17.5
25.5
2
17.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
FKM / green
FKM / green
100
IP66
IP67
IP69
-40
200
43687583-2e99-4a84-afa8-4...
K155-1016-00
K155-1016-00
M16x1.5
5 - 10.5
5 - 7.5
7.5 - 10.5
7.0
20
20
22.0
31.5
5
33.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
FKM / green
FKM / green
100
IP66
IP67
IP69
-40
200
299b2bc8-cb7d-48f8-b981-c...
K155-1020-00
K155-1020-00
M20x1.5
8 - 15
8 - 10.5
10.5 - 15
8.0
25
25
28.0
33.0
4
47.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
FKM / green
FKM / green
50
IP66
IP67
IP69
-40
200
327d4c3f-ab60-4eb3-b17a-c...
K155-1025-00
K155-1025-00
M25x1.5
14 - 20.5
14 - 15.5
15.5 - 20.5
8.0
32
32
36.0
35.5
6
76.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
FKM / green
FKM / green
50
IP66
IP67
IP69
-40
200
cf091410-6665-457f-bbf0-3...
K155-1032-00
K155-1032-00
M32x1.5
18 - 25.5
18 - 20.5
20.5 - 25.5
9.0
36
36
39.0
40.5
8
90.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
FKM / green
FKM / green
25
IP66
IP67
IP69
-40
200
bf87a6f1-45ef-4136-9feb-6...
K155-1040-00
K155-1040-00
M40x1.5
24 - 33
24 - 29
29 - 33
9.0
45
45
50.0
43.0
13
152.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
FKM / green
FKM / green
10
IP66
IP67
IP69
-40
200
81d40f18-a89f-4d5a-97f5-8...
K155-1050-00
K155-1050-00
M50x1.5
32 - 42
32 - 37.5
37.5 - 42
10.0
55
55
62.0
47.5
12
234.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
FKM / green
FKM / green
5
IP66
IP67
IP69
-40
200
e496c489-5275-4ac6-b2c1-b...
K155-1063-00
K155-1063-00
M63x1.5
40 - 53
40 - 46
46 - 53
10.0
70
70
78.0
53.0
35/45
424.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
FKM / green
FKM / green
5
IP66
IP67
IP69
-40
200
a01fd09a-6d80-44ad-affd-6...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성