Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1412 - T-slot clamps
KIPP
CLAMPING TECHNOLOGY
Workholding technology
Clamping elements
T-slot clamp
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/t_nutenspanner/04469.prj},{NB=K1412.1014},{NUTBREITE=14.0},{B=22},{H=31},{H1=24},{L=40},{B1=13.0},{SW=5},{F1=7},{F2=3.5},{M1=18},{M2=9},{GEW=0.0765},{EAN=4059245341375},{TYP=1.0},{NDM=10.0},{XA=18.0},{XB=0.8},{XC=4.0},{XD=2.5},{XE=9.0},{XF=7.0},{XG=18.0},{XH=23.0},{XI=25.0},{XJ=10.0},{XK=22.0},{XL=8.0},{XM=3.0},{XN=11.0},{XO=3.0},{XP=22.0},{XR=MIN},{XS=MIN},{XT=MIN},{XW=MIN},{XX=MIN},{XY=MIN},{XZ=MIN},{BESTKIPP=K1412.1014},{D=M10},{H2=14-19},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
[mm]
NUTBREITE
width
[mm]
B
width
[mm]
D
thread
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
L
Length
[mm]
B1
Length
[mm]
SW
Length
[mm]
F1
Length
[mm]
F2
Length
[mm]
M1
Length
[mm]
M2
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1412.1014
K1412.1014
14.0
22
M10
31
24
14-19
40
13.0
5
7
3.5
18
9
0.0765
Yes
84662080
4059245341375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1412.1218
K1412.1218
18.0
28
M12
39
30
18-24
49
17.0
6
10
5.0
32
15
0.1507
Yes
84662080
4059245341382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1412.1622
K1412.1622
22.0
35
M16
50
37
22-30
63
21.0
8
16
8.0
75
35
0.3369
Yes
84662080
4059245341399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성