K 1300 - K 1400 (KS 1300 - KS 1400) - Clamping plates - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Sliding Core Molds
D-M-E Standard
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/b/dme_standard/k_1300_1400.prj},{NB=K14003040E3601},{SIZE=345.2 x 395.2 - DME 1},{REFOLD=K 1400-3040-36},{REF1=K14003040E36},{MAT=DME 1 - 1.1730},{MAT1=1},{TYP=1},{INFO=Infotext},{W=345.2},{L=395.2},{Y=250},{L1=344},{D=39},{D1=32},{S=6.5},{T=36.000},{VER=2.000},{S1=67.000},{A=122.000},{L2=140.000},{DP=20.000},{TIP1=9.000},{MT=1.000},{H=19.000},{K1=51.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
L
Length
[mm]
Y
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
S
Height
[mm]
K13001216E2701
K13001216E2701
155.2 x 155.2 - DME 1
DME 1 - 1.1730
155.2
155.2
95
125
26
20
6.5
K13001616E2701
K13001616E2701
195.2 x 155.2 - DME 1
DME 1 - 1.1730
195.2
155.2
125
125
26
20
6.5
K13001620E2701
K13001620E2701
195.2 x 195.2 - DME 1
DME 1 - 1.1730
195.2
195.2
118
160
32
25
6.5
K13002020E2701
K13002020E2701
245.2 x 195.2 - DME 1
DME 1 - 1.1730
245.2
195.2
160
160
32
25
6.5
K13002025E2701
K13002025E2701
245.2 x 245.2 - DME 1
DME 1 - 1.1730
245.2
245.2
160
210
32
25
6.5
K13002525E2701
K13002525E2701
295.2 x 245.2 - DME 1
DME 1 - 1.1730
295.2
245.2
210
210
32
25
6.5
K13002530E3601
K13002530E3601
295.2 x 295.2 - DME 1
DME 1 - 1.1730
295.2
295.2
200
244
32
25
6.5
K13003030E3601
K13003030E3601
345.2 x 295.2 - DME 1
DME 1 - 1.1730
345.2
295.2
250
244
39
32
6.5
K13003040E3601
K13003040E3601
345.2 x 395.2 - DME 1
DME 1 - 1.1730
345.2
395.2
250
344
39
32
6.5
K14001216E2701
K14001216E2701
155.2 x 155.2 - DME 1
DME 1 - 1.1730
155.2
155.2
95
125
26
20
6.5
K14001616E2701
K14001616E2701
195.2 x 155.2 - DME 1
DME 1 - 1.1730
195.2
155.2
125
125
26
20
6.5
K14001620E2701
K14001620E2701
195.2 x 195.2 - DME 1
DME 1 - 1.1730
195.2
195.2
118
160
32
25
6.5
K14002020E2701
K14002020E2701
245.2 x 195.2 - DME 1
DME 1 - 1.1730
245.2
195.2
160
160
32
25
6.5
K14002025E2701
K14002025E2701
245.2 x 245.2 - DME 1
DME 1 - 1.1730
245.2
245.2
160
210
32
25
6.5
K14002525E2701
K14002525E2701
295.2 x 245.2 - DME 1
DME 1 - 1.1730
295.2
245.2
210
210
32
25
6.5
K14002530E3601
K14002530E3601
295.2 x 295.2 - DME 1
DME 1 - 1.1730
295.2
295.2
200
244
32
25
6.5
K14003030E3601
K14003030E3601
345.2 x 295.2 - DME 1
DME 1 - 1.1730
345.2
295.2
250
244
39
32
6.5
K14003040E3601
K14003040E3601
345.2 x 395.2 - DME 1
DME 1 - 1.1730
345.2
395.2
250
344
39
32
6.5
KS 1300-1216-2710/DME 10 ...
KS 1300-1216-2710
155.2 x 155.2 - DME 10
DME 10 - Ramax
155.2
155.2
95
125
26
20
6.5
KS 1300-1616-2710/DME 10 ...
KS 1300-1616-2710
195.2 x 155.2 - DME 10
DME 10 - Ramax
195.2
155.2
125
125
26
20
6.5
KS 1300-1620-2710/DME 10 ...
KS 1300-1620-2710
195.2 x 195.2 - DME 10
DME 10 - Ramax
195.2
195.2
118
160
32
25
6.5
KS 1300-2020-2710/DME 10 ...
KS 1300-2020-2710
245.2 x 195.2 - DME 10
DME 10 - Ramax
245.2
195.2
160
160
32
25
6.5
KS 1300-2025-2710/DME 10 ...
KS 1300-2025-2710
245.2 x 245.2 - DME 10
DME 10 - Ramax
245.2
245.2
160
210
32
25
6.5
KS 1300-2525-2710/DME 10 ...
KS 1300-2525-2710
295.2 x 245.2 - DME 10
DME 10 - Ramax
295.2
245.2
210
210
32
25
6.5
KS 1300-2530-3610/DME 10 ...
KS 1300-2530-3610
295.2 x 295.2 - DME 10
DME 10 - Ramax
295.2
295.2
200
244
32
25
6.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성