JLNK, JLNSK - 베어링용너트-스테인리스/크라운 와셔세트
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/jlnsk_asmtab.prj},{NB=JLNK20},{NO=20},{MATN=1018},{M=20 x 1.0},{M1=20},{PITCH=1.000},{D1=32},{D2=26},{B=6},{DD=28},{S=4},{T=2.0},{PPATH=jlnk_asmtpl.prj},{DD1=20},{KK=18.5},{S1=4},{S2=4},{TT=1.0},{V=2.5},{D3=36},{D4=26},{NOTH=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
MATW
와셔 재질
ⁿ/ₐ
M
M x 피치 (가는나사)
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
RWS
참고중량(1세트당)
[g]
RWN
참고중량(너트만)
[g]
DD1
d1
[mm]
KK
k
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
TT
t
[mm]
V
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
NOTH
톱니수
ⁿ/ₐ
JLNK10
JLNK10
10
SPCC
10 x 0.75
18
13
4
14
3
2.0
5.0
0.0
10
8.5
3
3
1.0
2.0
21
13
9
JLNK12
JLNK12
12
SPCC
12 x 1.0
22
17
4
18
3
2.0
8.3
0.0
12
10.5
3
3
1.0
2.0
25
17
9
JLNK15
JLNK15
15
SPCC
15 x 1.0
25
21
5
21
4
2.0
12.5
0.0
15
13.5
4
4
1.0
2.5
28
21
13
JLNK17
JLNK17
17
SPCC
17 x 1.0
28
24
5
24
4
2.0
15.5
0.0
17
15.5
4
4
1.0
2.5
32
24
13
JLNK20
JLNK20
20
SPCC
20 x 1.0
32
26
6
28
4
2.0
21.5
0.0
20
18.5
4
4
1.0
2.5
36
26
13
JLNK25
JLNK25
25
SPCC
25 x 1.5
38
32
7
34
5
2.0
31.4
0.0
25
23.0
5
5
1.2
2.5
42
32
13
JLNK30
JLNK30
30
SPCC
30 x 1.5
45
38
7
41
5
2.0
47.8
0.0
30
27.5
5
5
1.2
2.5
49
38
13
JLNK35
JLNK35
35
SPCC
35 x 1.5
52
44
8
48
5
2.0
63.4
0.0
35
32.5
5
6
1.2
2.5
57
44
15
JLNK40
JLNK40
40
SPCC
40 x 1.5
58
50
9
53
6
2.5
97.3
0.0
40
37.5
6
6
1.2
2.5
62
50
15
JLNK45
JLNK45
45
SPCC
45 x 1.5
65
56
10
60
6
2.5
134.2
0.0
45
42.5
6
6
1.2
2.5
69
56
17
JLNK50
JLNK50
50
SPCC
50 x 1.5
70
61
11
65
6
2.5
162.5
0.0
50
47.5
6
6
1.2
2.5
74
61
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성