피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
IUC76-F203-M-FR2 10pcs - RFID Tags
Pepperl+Fuchs
Identification Systems
RFID
RFID Tags
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/identification20systems/rfid/rfid20tags/iuc76-f203-m-fr22010pcs.prj},{NB=IUC76-F203-M-FR2 10pcs},{MANUID=IUC76-F203-M-FR2 10pcs},{BAF016004=12.8},{BAB577006=31.7},{BAA020007=4.8},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.080},{LENGTH=0.088},{WIDTH=0.078},{DEPTH=0.082},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/5a/53/d427173a_int.png},{DESCSHORT=RFID Transponder IUC76-F203-M-FR2 10pcs},{MANUTYPEDESC=IUC76-F203-M-FR2 10pcs},{AAF529001=902 ... 928 MHz},{BAF634008=Plastic},{COO=CN},{CTC=8523 5200 009 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=914859&LanId=ENG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAF529001
frequency range
ⁿ/ₐ
BAF634008
Material
ⁿ/ₐ
BAF016004
Width
[mm]
BAB577006
Depth
[mm]
BAA020007
Height
[mm]
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
IUC76-F203-M-FR2 10pcs
IUC76-F203-M-FR2 10pcs
RFID Transponder IUC76-F2...
IUC76-F203-M-FR2 10pcs
902 ... 928 MHz
Plastic
12.8
31.7
4.8
1
CN
0.080
0.088
0.078
0.082
8523 5200 009 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성