IQT1-18GM-R4-V1 - RFID Control Interfaces
Pepperl+Fuchs
Identification Systems
RFID
RFID Control Interfaces
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/identification20systems/rfid/rfid20control20interfaces/iqt1-18gm-r4-v1.prj},{NB=IQT1-18GM-R4-V1},{MANUID=IQT1-18GM-R4-V1},{AAC895005=18},{AAS347001=26000.000},{AAS348001=26000.000},{BAB577006=66},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.060},{LENGTH=0.128},{WIDTH=0.064},{DEPTH=0.032},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/20/f2/d415027a_int.png},{DESCSHORT=Read/write station IQT1-18GM-R4-V1},{EAN=4050143044559},{MANUTYPEDESC=IQT1-18GM-R4-V1},{AAF529001=13,56 MHz},{BAF634008=Stainless steel},{BAC078007=DC},{COO=SG},{CTC=8471 9000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=265935&LanId=ENG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAC895005
Diameter
[mm]
AAF529001
frequency range
ⁿ/ₐ
BAF634008
Material
ⁿ/ₐ
AAS347001
max. transfer rate (RFID reading)
[bit/s]
AAS348001
max. transfer rate (RFID writing)
[bit/s]
BAC078007
Supply voltage type
ⁿ/ₐ
BAB577006
Depth
[mm]
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
IQT1-18GM-R4-V1
IQT1-18GM-R4-V1
Read/write station IQT1-1...
4050143044559
IQT1-18GM-R4-V1
18
13,56 MHz
Stainless steel
26000.000
26000.000
DC
66
1
SG
0.060
0.128
0.064
0.032
8471 9000 000 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성