카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Inspection Pipe patch N1 - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/inspection_pipe_asmtab.prj},{NB=Inspection_pipe 180/500/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(116364)},{MAT=116364},{EAN=5035944537416},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,BE,GB},{SYS=ICS25},{COM=System elements},{SAP=Inspection_pipe 180/500/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=455},{B=205},{NL=500},{ML=316},{SL=BA},{WG=3.80},{SHORT=180/500/0,5/316/BA/ICS25},{VERS=3},{INTX=180.000},{EXTX=231.000},{X1=145.1768},{X2=200.0000},{X3=196.8258},{ANGX=19.400},{ANG2X=34.499},{PPATH=inspection_pipe_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Inspection_pipe 130/500/0...
115391
5035944537393
ICS25
Inspection_pipe 130/500/0...
130
180
455
205
500
316
BA
2.89
Inspection_pipe 150/500/0...
115905
5035944537409
ICS25
Inspection_pipe 150/500/0...
150
200
455
205
500
316
BA
3.26
Inspection_pipe 180/500/0...
116364
5035944537416
ICS25
Inspection_pipe 180/500/0...
180
230
455
205
500
316
BA
3.80
Inspection_pipe 200/500/0...
116717
5035944537423
ICS25
Inspection_pipe 200/500/0...
200
250
455
205
500
316
BA
4.17
Inspection_pipe 230/500/0...
117046
5035944537430
ICS25
Inspection_pipe 230/500/0...
230
280
455
205
500
316
BA
4.63
Inspection_pipe 250/500/0...
117323
5035944537447
ICS25
Inspection_pipe 250/500/0...
250
300
455
205
500
316
BA
5.09
Inspection_pipe 300/500/0...
117693
5035944537454
ICS25
Inspection_pipe 300/500/0...
300
350
455
205
500
316
BA
5.97
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성