피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A04.01 Form 1 - Rod holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A - Fixing of cables, pipes and hoses
A04 Rod holder
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/a/a04_stangenhalter/a04_01_stangenhalter_form_1.prj},{NB=IMS130063620STANGENHALTER FI 7,5 MM POM SCHWARZ(7.56.53)},{CNSORDERNO=130063620},{ARTCODEDE=STANGENHALTER FI 7,5 MM POM SCHWARZ},{FORM=a04_01_f1.jpg},{A1=7.50},{A1X=7.50},{A2=-},{A3=-},{BL=6.5},{BLX=[6.50 : 6.70]},{BD=3},{BDX=[3.00 : 3.30]},{BL2=-},{CNSMASSEXACT=1.01},{CNSMATNO=KUNSTSTOFFE},{CNSMAT=POM},{FARBE=S},{VERS=8},{HIDEX=0},{FORMX=1},{CNSORDERNOOLD=13063620}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Article code
ⁿ/ₐ
A1X
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
BLX
Hole size
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
BL2
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material code
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
IMS130110970 / STANGENHAL...
130110970
ROD HOLDER Ø 2,5 - 4,0 MM...
[2.50:4.00]
-
-
0
[0.30 : 1.50]
5.00 x 10.00
0.71
PLASTICS
POM
S
IMS130060160 / STANGENHAL...
130060160
ROD HOLDER PLASTIC Ø 3,9 ...
[3.90:4.00]
-
-
[8.00 : 8.30]
[0.80 : 1.50]
-
1.09
PLASTICS
POM
S
IMS130033870 / STANGENHAL...
130033870
ROD HOLDER Ø 4,75 MM POM ...
4.75
-
-
[7.50 : 8.00]
[0.80 : 4.00]
-
1.81
PLASTICS
POM
S
IMS130092140 / STANGENHAL...
130092140
ROD HOLDER Ø 5,0 MM POM B...
5.00
-
-
[8.00 : 8.30]
[0.80 : 1.50]
-
1.11
PLASTICS
POM
S
IMS130065310 / STANGENHAL...
130065310
ROD HOLDER Ø 5,0 MM POM B...
5.00
-
-
9.00
[0.70 : 1.30]
-
1.08
PLASTICS
POM
S
IMS130091960 / LEITUNGSHA...
130091960
CABLE HOLDER Ø 6,0 - 8,0 ...
[6.00:8.00]
-
-
6.70
[0.67 : 3.00]
-
1.03
PLASTICS
PA 66
S
IMS130072590 / KABELHALTE...
130072590
CABLE HOLDER Ø 6,9 - 7,3 ...
[6.90:7.30]
-
-
[5.20 : 5.30]
2.00
-
1.20
PLASTICS
POM
S
IMS130111740 / STANGENHAL...
130111740
ROD HOLDER Ø 7,0 - 8,0 MM...
[7.00:8.00]
-
-
[6.35 : 6.70]
[2.00 : 3.00]
-
0.79
PLASTICS
PA 66
Y
IMS130012480 / STANGENHAL...
130012480
ROD HOLDER PLASTIC Ø 7,0 ...
[7.00:8.50]
-
-
0
0.80
7.70 x 12.30
2.84
PLASTICS
POM
S
IMS130111510 / ROHRHALTER...
130111510
PIPE HOLDER Ø 7,2 MM POM ...
7.20
-
-
0
[0.70 : 1.00]
6.20 x 12.20
1.50
PLASTICS
POM
S
IMS130063620 / STANGENHAL...
130063620
ROD HOLDER Ø 7,5 MM POM B...
7.50
-
-
[6.50 : 6.70]
[3.00 : 3.30]
-
1.01
PLASTICS
POM
S
IMS130061450 / STANGENHAL...
130061450
ROD HOLDER PLASTIC Ø 7,5 ...
[7.50:7.80]
-
-
[6.00 : 6.20]
[0.70 : 2.00]
-
1.09
PLASTICS
POM
S
IMS13006145A / STANGENHAL...
13006145A
ROD HOLDER PLASTIC Ø 7,5 ...
[7.50:7.80]
-
-
[6.00 : 6.20]
[0.70 : 2.00]
-
0.87
PLASTICS
PA 66
S
IMS130034120 / SCHLAUCHHA...
130034120
HOSE HOLDER Ø 8,0 MM POM ...
8.00
3.40 - 3.80
-
[6.20 : 6.40]
[4.00 : 4.20]
-
0.91
PLASTICS
POM 139
S
IMS130007540 / STANGENHAL...
130007540
ROD HOLDER PLASTIC 3-FOLD...
8.00
8.00
8.00
0
1.60
5.80 x 7.80
1.76
PLASTICS
PA 463
S
IMS130069590 / STANGENHAL...
130069590
ROD HOLDER Ø 10,0 - 14,0 ...
[10.00:14.00]
-
-
[6.20 : 8.20]
[0.70 - 2.00]
-
3.18
PLASTICS
POM
S
IMS130077260 / STANGENHAL...
130077260
STANGENHALTER 2-FACH FI 1...
[10.00:14.00]
[10.00 : 14.00]
-
[6.20 : 8.20]
[0.70 - 2.00]
6.20 x 8.20
4.84
PLASTICS
PA 66
S
IMS130067930 / STANGENHAL...
130067930
ROD HOLDER PLASTIC Ø 16,0...
16.00
-
-
[6.30 : 6.45]
2.80
-
2.23
PLASTICS
POM
N
IMS130007570 / STANGENHAL...
130007570
ROD HOLDER PLASTIC Ø 17,0...
[17.00:21.00]
-
-
[6.35 : 6.70]
[0.70 : 2.00]
-
2.30
PLASTICS
PPO
S
IMS13000757A / STANGENHAL...
13000757A
ROD HOLDER Ø 17,0 - 21,0 ...
[17.00:21.00]
-
-
[6.35 : 6.70]
[0.70 : 2.00]
-
2.40
PLASTICS
PA 66
S
IMS130024490 / STANGENHAL...
130024490
ROD HOLDER Ø 20,0 - 23,0 ...
[20.00:25.00]
-
-
[6.35 : 6.70]
[1.50 : 4.00]
-
2.76
PLASTICS
PA 66
S
IMS130062940 / SCHLAUCHHA...
130062940
SCHLAUCHHALTER FI 21,0 - ...
[21.00:23.00]
-
-
[6.50 : 6.70]
[0.80 : 2.00]
-
2.80
PLASTICS
PA 66
S
IMS130070640 / STANGENHAL...
130070640
ROD HOLDER PLASTIC Ø 27,0...
27.00
-
-
[6.50 : 6.70]
[0.70 : 2.00]
-
2.96
PLASTICS
PA 66
S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
A04.01 Form 2 - Rod holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A04.02 Form 2 - Rod holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A04.02 Form 4 - Rod holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
B01.01 Form 1 - Weather strip clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A08.01 Form F - Cable clip metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A04.05 Form 2 - Rod holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A07.02 Form 1 - Turnable pipe and cable holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
D12.01 Form 1 - Interior trim clip (head not round)
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A11.01 - Cable holder self-adhesive (metal)
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A03.01 Form 1 - Pipe holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
C16.02 Type 1 - Plastic captive washer for metric threads
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A06.02 Form 1 - Klammer for cable strip metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
D13.02 Form 1 - Upholstery clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
C02.01 Form C - Screw grommet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성