피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C01.01 Form B - Speed nut
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C01 Speed nut
C01.01 Blechmutter
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c01_blechmutter/c01_01_blechmutter/c01_01_form_b.prj},{NB=IMS 050063050SPEED NUT ST 4,8 MM PHOSPHATED IMPREGNATED(1.512.2)},{CNSORDERNO=050063050},{ARTCODE=BLECHMUTTER ST 4,8 MM PHO IMP},{D=4.80},{BD=1.50},{BDX=[1.50:2.30]},{A=24.70},{B=14.50},{C=12.20},{CX=[12.20:12.70]},{S=0.70},{CNSMASSEXACT=3.41},{CNSMATNO=FEDERSTAHL CK 67},{CNSOBFL=PHO IMP},{XX=53},{AX1=2.300},{X=3.000},{C1=12.200},{C2=12.700},{VERS=1},{CNSORDERNOOLD=05063050}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
D
Diameter for screw
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
CX
[mm]
S
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 05007554W / SPEED NUT...
05007554W
SPEED NUT ST 2,9 MM C350
2.90
[0.70:1.20]
11.80
8.10
[5.00:5.50]
0.50
0.01
SPRING STEEL CK 67
-
IMS 050075970 / SPEED NUT...
050075970
SPEED NUT ST. 2,9 MM META...
2.90
[2.50]
9.40
12.00
[3.80]
0.50
0.85
SPRING STEEL CK 67
MKB SI
IMS 050006750 / SPEED NUT...
050006750
SPEED NUT ST 2,9 MM PHOSP...
2.90
[3.00:4.00]
15.50
11.00
[6.00]
0.50
1.18
SPRING STEEL CK 67
PHO
IMS 05000675A / SPEED NUT...
05000675A
SPEED NUT ST 2,9 MM MKB 2...
2.90
[3.00:4.00]
15.50
11.00
[6.00]
0.50
1.25
SPRING STEEL CK 67
MKB SI
IMS 050069380 / SPEED NUT...
050069380
SPEED NUT ST. 3,5 MKB 2.0...
3.50
[0.50:2.50]
17.00
11.00
[6.80:7.20]
0.50
1.32
SPRING STEEL CK 67
MKB SI
IMS 050062080 / SPEED NUT...
050062080
SPEED NUT ST 3,5 MM ZINC-...
3.50
[0.90:1.10]
8.00
15.00
[3.80:4.20]
0.50
0.84
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050005290 / SPEED NUT...
050005290
SPEED NUT ST. 3,5 MM META...
3.50
[1.00:1.50]
9.30
8.00
[4.00:4.50]
0.50
0.50
SPRING STEEL CK 67
MKB SW
IMS 050005710 / SPEED NUT...
050005710
SPEED NUT ST 3,5 MM ZINC-...
3.50
[1.20:1.70]
9.30
8.00
[4.50]
0.50
0.51
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050006150 / SPEED NUT...
050006150
SPEED NUT ST 3,5 MM PHOSP...
3.50
[1.60:2.20]
16.50
11.00
[6.95:7.35]
0.50
1.22
SPRING STEEL CK 67
PHO IMP
IMS 050064940 / SPEED NUT...
050064940
SPEED NUT ST 3,5 MM ZINC-...
3.50
[2.5]
12.50
11.00
[5.80]
0.50
0.98
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050065280 / SPEED NUT
050065280
SPEED NUT
3.50
[2.25:2.75]
12.50
11.00
[5.80]
0.50
0.97
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050006510 / SPEED NUT...
050006510
SPEED NUT ST 3,5 MM ZINC-...
3.50
[3.00:4.00]
15.50
11.00
[6.00:6.50]
0.50
1.24
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 05000651A / SPEED NUT...
05000651A
SPEED NUT ST 3,5 MM PHOSP...
3.50
[3.00:4.00]
15.50
11.00
[6.00:6.50]
0.50
1.30
SPRING STEEL CK 67
PHO IMP
IMS 050065530 / SPEED NUT...
050065530
SPEED NUT ST. 3,5 ZINK-PL...
3.50
[3.50:4.50]
11.50
12.75
[6.50]
0.50
0.94
SPRING STEEL CK 67
VZ FL
IMS 050008190 / SPEED NUT...
050008190
SPEED NUT ST 3,5 MM ZINC-...
3.50
[3.75:5.25]
12.00
11.00
[4.50:5.00]
0.50
1.07
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050008730 / SPEED NUT...
050008730
SPEED NUT ST 5.5 PHOSPHAT...
3.50
[4.00:5.50]
12.70
11.00
[5.00:5.50]
0.50
1.16
SPRING STEEL CK 67
PHO LACK
IMS 050064690 / SPEED NUT...
050064690
SPEED NUT ST 3,9 MM ZINC-...
3.90
[0.80:1.70]
16.50
11.00
[7.30:7.70]
0.50
1.22
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050052740 / SPEED NUT...
050052740
SPEED NUT ST 3,9 MM ZINC-...
3.90
[1.50:3.00]
16.00
11.00
[7.00]
0.50
1.27
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050042200 / SPEED NUT...
050042200
SPEED NUT ST 3,9 MM ZINC-...
3.90
[2.50:3.00]
9.20
11.00
[4.00]
0.50
0.71
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050064420 / SPEED NUT
050064420
SPEED NUT
4.20
[0.50:1.50]
13.00
11.00
[5.70:6.00]
0.50
0.96
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050024370 / SPEED NUT...
050024370
SPEED NUT ST 4,2 MM PHOSP...
4.20
[0.50:2.50]
20.00
11.00
[7.80:8.20]
0.70
2.16
SPRING STEEL CK 67
MKB SI
IMS 050024630 / SPEED NUT...
050024630
SPEED NUT ST 4,2 MM MKB 2...
4.20
[0.50:2.50]
24.00
11.00
[11.80:12.20]
0.60
2.60
SPRING STEEL CK 67
MKB SI
IMS 050007240 / SPEED NUT...
050007240
SPEED NUT ST 4,2 MM PHOSP...
4.20
[0.70:1.75]
16.50
8.00
[7.50]
0.50
0.90
SPRING STEEL CK 67
MKB SI
IMS 05000724A / SPEED NUT
05000724A
SPEED NUT
4.20
[0.70:1.75]
16.50
8.00
[7.50]
0.50
0.94
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050076890 / SPEED NUT...
050076890
SPEED NUT ST. 4,2 MM META...
4.20
[1.00:1.25]
10.00
8.00
[4.30:4.60]
0.50
0.60
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성