ILSx85 - Lexium Integrated Drive
Schneider Electric
Integrated Compact Drives
Stepper motor
Lexium ILS
LEXIUM_ILS_85mm
Powered by
CAD모델 선택
{berger_lahr/3_integrated_compact_drives/2_stepper/3_ils_lexium/2_ilsx85_lexium/ilsx85_asmtab.prj},{NB=ILS1B851PB10A0(0-ISDKF) },{D31=60.000},{D32=6.000},{D33=99.000},{L30=31.000},{L31=2.000},{MQ3=90.000},{L=20.000},{AN=3.000},{D321=4.000},{PF=Intelligenter Kompaktantrieb IclA},{MT=Schrittmotor},{MB=85},{KB=Platte},{MS=Standard Indexpuls},{SV=Standard},{SG=IP54},{ZD=Standard},{WD=Standard},{SW=IP41},{K2='CAN', 'CANopen DS301','DP0', 'Profibus DP V0', '485', 'RS485'},{K3='PD1','24 V, galvanisch getrennt','PD2','5 V, galvanisch getrennt','PD3','5 V, Gegentakt (RS422)'},{HO2= 'D' , 'Parameterschalter für Konfiguration', '-', 'keine '},{HO3= 'D' , 'Parameterschalter für Konfiguration'},{VN=1},{F=DP0},{ML=1},{WT=P},{AT=B},{HB=-},{G=0},{AR=-},{ST=F},{VS=IS},{HO=D},{WB=K}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PF
Product family
ⁿ/ₐ
MT
Motor type
ⁿ/ₐ
MB
Motor size
[mm]
KB
Cable bushing
ⁿ/ₐ
MS
Measurement system
ⁿ/ₐ
ILS1B851PB1A0
Intelligent Compact Drive...
Stepper motor
85
Platte
Standard index pulse
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성