Hydraulic Cylinder - Hydraulic Unscrewing Device
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD COMPONENTS
PART EJECTION COMPONENTS
HYDRAULIC UNSCREWING DEVICE
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_components/part_ejection_components/hydraulic_unscrewing_device/hydraulic_cylinder.prj},{NB=ZG-40-300},{CN=ZG-40-300},{A=Ø1.575},{IA=1.575},{B=Ø.866},{IB=0.866},{C=11.811},{IC=11.811},{D=17.008},{ID=17.008},{E=3x3.150},{IE=3.150},{E1=2.205},{IE1=2.205},{E2=2.598},{IE2=2.598},{F=2.205},{IIF=2.205},{G=1.181},{IG=1.181},{H=.138},{IH=0.138},{J=1.732},{IIJ=1.732},{K=.866},{IK=0.866},{L=1.339},{IL=1.339},{M=2.087},{IM=2.087},{N=1.063},{IN=1.063},{O=.512},{IO=0.512},{P=1/2 BSPT},{PNDM=0.8250},{PKDM=0.7336},{Q=.354},{IQ=0.354},{R=.315},{IR=0.315},{I=M 10x1.5x30},{INDM=0.394},{IKDM=0.330},{L1=1.181},{II=SM 5x.80x10},{IINDM=0.1969},{IIKDM=0.1628},{L2=0.3937},{PSTOL=0.001}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[인치]
B
Diameter
[인치]
C
Length
[인치]
D
Length
[인치]
E
Length
[인치]
E1
Length
[인치]
E2
Length
[인치]
F
Width
[인치]
G
Width
[인치]
H
Depth
[인치]
J
Length
[인치]
K
Length
[인치]
L
Length
[인치]
M
Length
[인치]
N
Length
[인치]
O
Length
[인치]
P
Pipe Thread
[인치]
Q
Length
[인치]
R
Length
[인치]
I
Metric thread
[mm]
II
Metric thread
[mm]
ZG-25-300
ZG-25-300
Ø.984
Ø.630
11.811
16.693
3x3.150
2.205
2.598
1.811
.787
.138
1.339
.709
.846
1.693
1.142
.433
1/4 BSPT
.354
.236
M 8x1.25x20
SM 5x.80x10
ZG-25-400
ZG-25-400
Ø.984
Ø.630
15.748
20.630
3x3.150
4.173
4.567
1.811
.787
.138
1.339
.709
.846
1.693
1.142
.433
1/4 BSPT
.354
.236
M 8x1.25x20
SM 5x.80x10
ZG-25-500
ZG-25-500
Ø.984
Ø.630
19.685
24.567
5x3.150
2.992
3.386
1.811
.787
.138
1.339
.709
.846
1.693
1.142
.433
1/4 BSPT
.354
.236
M 8x1.25x20
SM 5x.80x10
ZG-40-300
ZG-40-300
Ø1.575
Ø.866
11.811
17.008
3x3.150
2.205
2.598
2.205
1.181
.138
1.732
.866
1.339
2.087
1.063
.512
1/2 BSPT
.354
.315
M 10x1.5x30
SM 5x.80x10
ZG-40-400
ZG-40-400
Ø1.575
Ø.866
15.748
20.945
3x3.150
4.173
4.567
2.205
1.181
.138
1.732
.866
1.339
2.087
1.063
.512
1/2 BSPT
.354
.315
M 10x1.5x30
SM 5x.80x10
ZG-40-500
ZG-40-500
Ø1.575
Ø.866
19.685
24.882
5x3.150
2.992
3.386
2.205
1.181
.138
1.732
.866
1.339
2.087
1.063
.512
1/2 BSPT
.354
.315
M 10x1.5x30
SM 5x.80x10
ZG-63-400
ZG-63-400
Ø2.480
Ø1.417
15.748
21.890
3x3.150
4.488
4.882
3.780
1.969
.315
2.756
1.496
.984
2.047
1.378
.630
3/4 BSPT
.866
.472
M 16x2.0x45
SM 8x1.25x16
ZG-63-500
ZG-63-500
Ø2.480
Ø1.417
19.685
25.827
5x3.150
3.307
3.701
3.780
1.969
.315
2.756
1.496
.984
2.047
1.378
.630
3/4 BSPT
.866
.472
M 16x2.0x45
SM 8x1.25x16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성