HY-L - Foot Bracket for HYC/HYQ
SMC
bp2_specialty_cylinder
HY/HYD Water Resistant Cylinders
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_specialty_cylinder/hy_hyd/acessories/hy_l.prj},{NB=HY-L040SUS_FOOT},{BORE=40},{PARTNO=HY-L040SUS},{WEIGHT=120},{X=28},{Y=10},{LD=9},{LH=36},{LC=161},{LQ=121.5},{LT=4},{LX=36},{LY=65},{LZ=57.5},{HYCZA=198},{HYQZB=115.5},{HYQZC=139.5},{HYDQZB=130.5},{HYDQZC=154.5},{BOLT=M6 x 1 x 18L},{H1=33.000},{H2=19.000},{H3=16.000},{R1=17.500},{W1=10.000},{H4=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
PARTNO
Bracket part no.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
X
[mm]
Y
[mm]
LD
[mm]
LH
[mm]
LC
[mm]
LQ
[mm]
LT
[mm]
LX
[mm]
LY
[mm]
LZ
[mm]
HYCZA
[mm]
HYQZB
[mm]
HYQZC
[mm]
HYDQZB
[mm]
HYDQZC
[mm]
BOLT
Mounting bolt
[mm]
HY-L032SUS
32
HY-L032SUS
100
24
11
7
32
142
109.0
4
32
57
49.5
177
107.0
129.0
122.0
144.0
M6 x 1 x 18L
HY-L040SUS
40
HY-L040SUS
120
28
10
9
36
161
121.5
4
36
65
57.5
198
115.5
139.5
130.5
154.5
M6 x 1 x 18L
HY-L050SUS
50
HY-L050SUS
210
32
11
9
45
170
140.5
5
45
80
69.0
218
133.5
165.5
148.5
180.5
M8 x 1.25 x 20L
HY-L063SUS
63
HY-L063SUS
260
32
11
9
50
185
141.0
5
50
92
84.0
233
134.0
166.0
149.0
181.0
M8 x 1.25 x 20L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성