피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
HTD L 050 - Timing pulleys with pilot bore
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
Timing pulleys with pilot bore
L
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/timing_pulleys_with_pilot_bore/l/l_050_asmtab.prj},{NB=42050028},{TYPE=28 L 050},{CODE=42050028},{T=28},{EXEC=1F},{DP=84.89},{DE=84.13},{DF=91},{DM=58},{DI=-},{F=19},{L=32},{D=11},{C=-},{NF=66},{WEIGHT=1.04},{MAT=STEEL C45},{L1=73.0},{NFX=66},{CX=0},{DIX=0},{PPATH=l_050_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
[mm]
DM
Dm Hub
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
C
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
42050010
10 L 050
42050010
10
1F
30.33
29.56
37
20
-
19
28
8
-
50
0.11
STEEL C45
42050011
11 L 050
42050011
11
1F
33.35
32.59
37
22
-
19
30
8
-
50
0.14
STEEL C45
42050012
12 L 050
42050012
12
1F
36.37
35.62
43
24
-
19
30
8
-
52
0.17
STEEL C45
42050013
13 L 050
42050013
13
1F
39.41
38.65
44
28
-
19
30
8
-
83
0.21
STEEL C45
42050014
14 L 050
42050014
14
1F
42.44
41.68
48
28
-
19
30
8
-
54
0.24
STEEL C45
42050015
15 L 050
42050015
15
1F
45.48
44.72
51
34
-
19
30
8
-
55
0.29
STEEL C45
42050016
16 L 050
42050016
16
1F
48.51
47.75
54
36
-
19
32
8
-
56
0.33
STEEL C45
42050017
17 L 050
42050017
17
1F
51.54
50.78
57
36
-
19
32
10
-
57
0.38
STEEL C45
42050018
18 L 050
42050018
18
1F
54.59
53.81
60
40
-
19
32
10
-
58
0.44
STEEL C45
42050019
19 L 050
42050019
19
1F
57.61
56.84
64
40
-
19
32
10
-
59
0.47
STEEL C45
42050020
20 L 050
42050020
20
1F
60.63
59.88
66.5
40
-
19
32
10
-
60
0.51
STEEL C45
42050021
21 L 050
42050021
21
1F
63.68
62.91
70
45
-
19
32
10
-
61
0.60
STEEL C45
42050022
22 L 050
42050022
22
1F
66.70
65.94
75
45
-
19
32
10
-
62
0.64
STEEL C45
42050023
23 L 050
42050023
23
1F
69.73
68.97
79
55
-
19
32
10
-
63
0.78
STEEL C45
42050024
24 L 050
42050024
24
1F
72.77
72.00
79
55
-
19
32
10
-
63
0.81
STEEL C45
42050025
25 L 050
42050025
25
1F
75.80
75.04
82.5
58
-
19
32
10
-
64
0.89
STEEL C45
42050026
26 L 050
42050026
26
1F
78.84
78.07
86
58
-
19
32
11
-
65
0.94
STEEL C45
42050027
27 L 050
42050027
27
1F
81.86
81.10
86
58
-
19
32
11
-
65
0.99
STEEL C45
42050028
28 L 050
42050028
28
1F
84.89
84.13
91
58
-
19
32
11
-
66
1.04
STEEL C45
42050030
30 L 050
42050030
30
1F
90.96
90.20
97
70
-
19
32
11
-
68
1.14
STEEL C45
42050032
32 L 050
42050032
32
1F
97.03
96.26
102
70
-
19
32
11
-
70
1.41
STEEL C45
42050033
33 L 050
42050033
33
1F
100.05
99.29
106
70
-
19
32
11
-
71
1.49
STEEL C45
42050034
34 L 050
42050034
34
1F
103.08
102.32
112
70
-
19
32
11
-
72
1.57
STEEL C45
42050035
35 L 050
42050035
35
1F
106.12
105.35
112
70
-
19
32
11
-
72
1.62
STEEL C45
42050036
36 L 050
42050036
36
1F
109.14
108.39
115
70
-
19
32
11
-
74
1.70
STEEL C45
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성