HT 500 T1 - For high temperature (80÷100 °C), ISO standard, high force
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
HT
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ht/ht_500_t1_tab.prj},{NB=HT500-025-B-T1-N(0--125)},{CU=25.0},{L=100.0},{LMIN=75.0},{RC=2},{D=38},{RD=20},{PMIN=20},{P=125},{F0=0},{F1I=0},{V=27.3},{S=3.14},{MAXSPEED=1.0},{VER=1.000},{PRA=1},{ED=1.000},{V2=0.02771},{S2=3.14159},{P2=150},{OSM=2},{SPM=0},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=HT500-025-B-T1-N},{CODENIT=AR/PT5-25.3-T1-C},{WORKTEMPERATURE=80 ÷ 100},{F1P=0},{W=0.38},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FS2A38','FS2A 38','rv_fs2a2.jpg','FS2B38','FS2B 38','rv_fs2b2.jpg','FC38A','FC 38 A','rv_fc2.jpg','FCQC38','FCQC 38','rv_fcqc2.jpg','FSA38','FSA 38','rv_fsa2.jpg','FSD38','FSD 38','rv_fsd2.jpg','FT38','FT 38','rv_ft2.jpg','FTP38','FTP 38','rv_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
PMIN
Pressure min.
[bar]
P
Nominal charging pressure
[bar]
WORKTEMPERATURE
Working temperature
[°C]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
ⁿ/ₐ
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
HT500-010-B-T1
HT500-010-B-T1
10.0
70.0
60.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
655
758
14.5
3.14
1.0
0.31
0
0
80
HT500-013-B-T1
HT500-013-B-T1
13.0
75.7
62.7
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
681
800
16.9
3.14
1.0
0.32
0
0
80
HT500-016-B-T1
HT500-016-B-T1
16.0
82.0
66.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
695
823
19.7
3.14
1.0
0.34
0
0
80
HT500-019-B-T1
HT500-019-B-T1
19.0
88.0
69.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
692
818
23.6
3.14
1.0
0.35
0
0
80
HT500-025-B-T1
HT500-025-B-T1
25.0
100.0
75.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
731
882
27.3
3.14
1.0
0.38
0
0
80
HT500-038-B-T1
HT500-038-B-T1
38.0
126.0
88.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
759
930
38.4
3.14
1.0
0.44
0
0
80
HT500-050-B-T1
HT500-050-B-T1
50.0
150.0
100.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
775
957
48.6
3.14
1.0
0.50
0
0
80
HT500-063-B-T1
HT500-063-B-T1
63.0
176.5
113.5
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
783
972
60.0
3.14
1.0
0.56
0
0
80
HT500-080-B-T1
HT500-080-B-T1
80.0
210.0
130.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
796
993
74.1
3.14
1.0
0.64
0
0
80
HT500-100-B-T1
HT500-100-B-T1
100.0
250.0
150.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
804
1006
91.2
3.14
1.0
0.73
0
0
80
HT500-125-B-T1
HT500-125-B-T1
125.0
300.0
175.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
390
811
1019
112.3
3.14
1.0
0.85
0
0
80
HT500-010-B-T1-N
HT500-010-B-T1-N
10.0
70.0
60.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
14.5
3.14
1.0
0.31
0
0
80
HT500-013-B-T1-N
HT500-013-B-T1-N
13.0
75.7
62.7
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
16.9
3.14
1.0
0.32
0
0
80
HT500-016-B-T1-N
HT500-016-B-T1-N
16.0
82.0
66.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
19.7
3.14
1.0
0.34
0
0
80
HT500-019-B-T1-N
HT500-019-B-T1-N
19.0
88.0
69.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
23.6
3.14
1.0
0.35
0
0
80
HT500-025-B-T1-N
HT500-025-B-T1-N
25.0
100.0
75.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
27.3
3.14
1.0
0.38
0
0
80
HT500-038-B-T1-N
HT500-038-B-T1-N
38.0
126.0
88.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
38.4
3.14
1.0
0.44
0
0
80
HT500-050-B-T1-N
HT500-050-B-T1-N
50.0
150.0
100.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
48.6
3.14
1.0
0.50
0
0
80
HT500-063-B-T1-N
HT500-063-B-T1-N
63.0
176.5
113.5
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
60.0
3.14
1.0
0.56
0
0
80
HT500-080-B-T1-N
HT500-080-B-T1-N
80.0
210.0
130.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
74.1
3.14
1.0
0.64
0
0
80
HT500-100-B-T1-N
HT500-100-B-T1-N
100.0
250.0
150.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
91.2
3.14
1.0
0.73
0
0
80
HT500-125-B-T1-N
HT500-125-B-T1-N
125.0
300.0
175.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
112.3
3.14
1.0
0.85
0
0
80
HT500-010-B-T1-E
HT500-010-B-T1-E
10.0
70.0
60.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
14.5
3.14
1.0
0.31
0
0
80
HT500-013-B-T1-E
HT500-013-B-T1-E
13.0
75.7
62.7
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
16.9
3.14
1.0
0.32
0
0
80
HT500-016-B-T1-E
HT500-016-B-T1-E
16.0
82.0
66.0
2
38
20
20
125
80 ÷ 100
0
0
0
19.7
3.14
1.0
0.34
0
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R Ø 25 - Heavy load
Special Springs
22.05.2024
H 300 - ISO Standard, high force
Special Springs
09.04.2024
G Ø 25 - Extra heavy load
Special Springs
22.05.2024
M 300 - Mini cylinders
Special Springs
14.11.2023
HR 500 - ISO 11901 Standard
Veith
25.10.2010
M 90 TBM - Mini cylinders
Special Springs
27.04.2022
CESA - AS-i module
Festo
23.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성