HSK - Adjustable Hand Levers for Connector Clamps / Linear Actuator Connectors
Inocon
1 Connecting
1D Connecting accessories
HSK
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1d_zuberhoer_verbinden/hsk/gn_911.prj},{NB=Verstellbarer Klemmhebel HSK-78-M8-40-2},{PARTNUMBER=HSK-78-M8-40-2},{L1=78},{D1=M8},{NDM=8},{L2=40},{D2=13.0},{H1=15.0},{H2=52},{OB=schwarz},{VERS=2.000},{MAT=Zink-Druckguss},{WEIGHT=0.1500},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails},{TT=25.000},{AA=4.430},{LL=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
≈
[mm]
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-45-M6-20-2
45
M6
20
10.0
9.0
34
black
0.0410
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-63-M6-20-2
63
M6
20
10.0
12.0
44
black
0.0840
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-63-M8-25-2
63
M8
25
13.0
12.5
42
black
0.0920
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-63-M8-30-2
63
M8
30
13.0
12.5
42
black
0.0940
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-63-M8-35-2
63
M8
35
13.0
12.5
42
black
0.0960
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-63-M8-40-2
63
M8
40
13.0
12.5
42
black
0.0960
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-63-M8-50-2
63
M8
50
13.0
12.5
42
black
0.1020
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-78-M8-25-2
78
M8
25
13.0
15.0
52
black
0.1500
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-78-M8-30-2
78
M8
30
13.0
15.0
52
black
0.1500
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-78-M8-35-2
78
M8
35
13.0
15.0
52
black
0.1500
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-78-M8-40-2
78
M8
40
13.0
15.0
52
black
0.1500
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-78-M8-50-2
78
M8
50
13.0
15.0
52
black
0.1510
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-78-M10-35-2
78
M10
35
16.0
16.0
50
black
0.1700
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-78-M10-50-2
78
M10
50
16.0
16.0
50
black
0.1800
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-78-M10-55-2
78
M10
55
16.0
16.0
50
black
0.1800
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-78-M10-60-2
78
M10
60
16.0
16.0
50
black
0.1800
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-78-M10-65-2
78
M10
65
16.0
16.0
50
black
0.1800
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-92-M10-35-2
92
M10
35
16.0
16.0
60
black
0.2200
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-92-M10-50-2
92
M10
50
16.0
16.0
60
black
0.2300
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-92-M10-55-2
92
M10
55
16.0
16.0
60
black
0.2300
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-92-M10-60-2
92
M10
60
16.0
16.0
60
black
0.2400
84879090
YES
Adjustable Hand Lever HSK...
HSK-92-M10-65-2
92
M10
65
16.0
16.0
60
black
0.2400
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성