HRL100/200/300-A-20 - Thermo-chiller / Air Cooling 200V
SMC Corporation
온조기기
서모칠러
HRL-A Thermo-chiller/Refrigeration Dual Type For Laser
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/temperature_control_equipment/thermo_chiller/hrl_a/hrl_a_asmtab.prj},{NB=HRL100-A-20(0)},{CAPACITY=(100) CH1:9kW,CH2:1kW},{CAPACITYX=100},{METHOD=(A) Air-cooled refrigeration},{THREAD1=},{POWER=(20) 3-phase 200 VAC (50 Hz)/3-phase 200 to 230 VAC (60 Hz) },{THREAD2=0},{PPATH=assembly/hrl_a_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CAPACITY
Cooling capacity
ⁿ/ₐ
METHOD
Cooling method
ⁿ/ₐ
POWER
Power supply
ⁿ/ₐ
HRL100-A-20
(100) CH1:9kW,CH2:1kW
(A) Air-cooled refrigerat...
(20) 3-phase 200 VAC(50 H...
HRL200-A-20
(200) CH1:19kW,CH2:1kW
(A) Air-cooled refrigerat...
(20) 3-phase 200 VAC(50 H...
HRL300-A-20
(300) CH1:26kW,CH2:1kW
(A) Air-cooled refrigerat...
(20) 3-phase 200 VAC(50 H...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성