magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HME - 선형 드라이브
Festo
제품
전기 드라이브
직접 드라이브
HME
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/d_drives/hme/hme_asmtab.prj},{NB=539981 HME-16-50---(0)},{KDM=16},{L1BASIS=313.000},{L2=22.800},{L3BASIS=30.000},{L4BASIS=217.000},{L5=15.000},{L6=39.000},{L7=20.000},{L8=40.000},{L9=60.000},{L10=80.000},{L11=100.000},{L12=4.500},{L13=10.750},{L14=20.000},{L15BASIS=140.000},{L16=78.800},{L17=76.000},{L18=49.000},{B1=57.800},{B2=26.000},{B3=22.000},{B4=51.700},{B5=34.000},{B6=44.000},{B7=0.000},{B8=17.000},{B9=19.200},{B10=27.600},{H1=92.000},{H2=34.500},{H3=12.900},{H4=4.500},{H5=13.500},{H6=40.000},{H7=25.000},{H8=60.000},{H9=0.000},{H10=40.000},{H11=6.000},{H12=33.000},{H13=85.000},{H14=0.000},{H15=0.000},{H16=0.000},{H17=75.700},{H18=34.500},{HUB=50},{HUBST=0},{AT=0},{WMS=0},{AA=0},{IPS=0},{ZK=0},{KU=0},{FE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2015. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DFME - 가이드 실린더
Festo
29.01.2021
1
2
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
사이즈
[mm]
HUBX
[mm]
L1
[mm]
L1BASIS
[mm]
L2
[mm]
L3BASIS
[mm]
L4BASIS
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15BASIS
[mm]
L16
[mm]
L17
[mm]
L18
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
H14
[mm]
H15
[mm]
H16
[mm]
H17
[mm]
H18
[mm]
H19
[mm]
H20
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
T9
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D2DN
[mm]
D2DK
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
D4DN
[mm]
D4DK
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
ⁿ/ₐ
D7DN
[mm]
D7DK
[mm]
D8
[mm]
D9
ⁿ/ₐ
D9DN
[mm]
D9DK
[mm]
D10
[mm]
D11
[mm]
D12
ⁿ/ₐ
D12SW
[mm]
D13
[mm]
D14
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
R4
[mm]
R5
[mm]
SW1
ⁿ/ₐ
SW1SW
[mm]
SW2
ⁿ/ₐ
SW2SW
[mm]
539981 HME-16-50
539981
HME-16
16
50,100,150,200,250,320
363.000
313.000
22.800
30.000
217.000
15.000
39.000
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
4.500
10.750
20.000
140.000
78.800
76.000
49.000
57.800
26.000
22.000
51.700
34.000
44.000
0.000
17.000
19.200
27.600
92.000
34.500
12.900
4.500
13.500
40.000
25.000
60.000
0.000
40.000
6.000
33.000
85.000
0.000
0.000
0.000
75.700
34.500
15.000
38.000
16.000
2.100
9.700
5.700
2.100
12.000
6.000
0.200
4.700
9.000
M6
6.000
4.773
10.000
M5
5.000
4.019
0.000
0.000
M5
5.000
4.019
9.000
M5
5.000
4.019
9.000
16.000
SW29
33.000
5.000
15.000
31.800
80.000
192.000
25.000
75.000
SW2.5
2.500
SW2.5
2.500
539982 HME-25-100
539982
HME-25
25
100,150,200,250,320,400
491.000
391.000
27.500
35.500
290.000
15.000
50.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
15.000
25.000
190.000
92.500
71.000
44.000
77.300
35.000
25.000
69.800
0.000
60.000
40.000
20.000
13.200
27.600
120.000
43.000
24.800
0.000
20.000
40.000
30.000
60.000
20.000
40.000
6.000
38.000
110.000
20.000
74.000
13.000
75.700
46.400
17.000
40.000
20.000
2.100
10.700
5.700
2.100
0.000
6.000
0.200
8.400
9.000
M6
6.000
4.773
10.000
M5
5.000
4.019
5.500
10.000
-
0.000
0.000
9.000
G1/8
9.728
8.566
15.000
16.000
SW29
33.000
5.000
15.000
42.300
80.000
192.000
25.000
75.000
SW2.5
2.500
SW2.5
2.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성