magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HGPL-HR - 행정거리 감소
Festo
제품
기계적 그립퍼
그립퍼 액세서리
그립퍼 Jaw 공백, 행정 감소
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/gripper/acc_grip/jaw_blank/hgpl_hr_tab.prj},{NB=539093 HGPL-HR-25},{TNR=539093},{TYP=HGPL-HR-25},{L1=61},{L2=77},{L3=65},{L4=19},{L5=0.000},{H1=47.5},{H2=37.5},{H3=29.5},{H4=17.5},{H5=20},{H6=0.000},{B1=12},{R1=180},{SW1=13},{SW2=4},{R2=192},{G1=M8},{CNSMASSEXACT=0.1500},{GTIN=4052568176792}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
B1
[mm]
R1
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
R2
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
539092 HGPL-HR-14
539092
HGPL-HR-14
61
46
37
11
40.000
27.5
23.5
17.5
9.5
12
23.900
9
110
10
3
119
M6
0.0450
4052568176785
539093 HGPL-HR-25
539093
HGPL-HR-25
61
77
65
19
0.000
47.5
37.5
29.5
17.5
20
0.000
12
180
13
4
192
M8
0.1500
4052568176792
539094 HGPL-HR-40
539094
HGPL-HR-40
61
103
87
25
0.000
77.0
63.0
50.0
17.0
40
0.000
18
225
19
6
243
M12
0.4550
4052568016043
567831 HGPL-HR-63
567831
HGPL-HR-63
81
151
130
39
0.000
118.5
94.5
74.5
29.5
58
0.000
19
500
19
6
519
M12
1.0600
4052568215620
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성