HC-L - Compact rail LMB guide (standard block type)
TSK
Linear guide
LMB Standard Type Linear Guide
Powered by
CAD모델 선택
{tsk/linear_guide/lmb_standard_type_lg/hc_l_asmtab.prj},{NB=HC25L-B1+85-W1(00000)},{MN=HC25L},{VER=25},{NSB=B1},{PL=},{RL=85.0},{ACC=},{AG=},{NT=W1},{POT=0},{P1=0.0},{P2=0.0},{P3=0.0},{P4=0.0},{H=33},{H1=4.0},{N=12.5},{W1=48},{W2=35},{W3=6.5},{L1=84},{L2=59.0},{L3=35},{L4=12.0},{H3=8.0},{M1=M6},{L=8},{T=5.5},{W=23},{W4=11.5},{H4=21.5},{D2=11.0},{D3=7.0},{HH=11.0},{E=20.0},{F=60},{C=20950},{C0=38290},{MA=395},{MB=395},{MC=614},{WB=0.47},{WR=3.2},{PPATH=hc_l_asmtpl.prj},{RLMAX=3000},{EX=12.000},{PORMIN=73.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MN
Model number
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H3
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
W4
[mm]
H4
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
HH
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C
Basic Load Rating
[N]
C0
Basic Load Rating
[N]
MA
Static Rated Moment
[N-M]
MB
Static Rated Moment
[N-M]
MC
Static Rated Moment
[N-M]
WB
Weight block
[kg]
WR
Weight rail
[kg/m]
HC15L-B1+60-W1
HC15L-B1+60-W1
HC15L
24
4.6
9.5
34
26
4.0
59
38.5
26
2.6
6.0
M4
5
3.5
15
7.5
17.0
7.5
4.5
7.0
20.0
60
8816
17020
117
117
180
0.16
1.7
HC20L-B1+74-W1
HC20L-B1+74-W1
HC20L
28
4.0
11.0
42
32
5.0
73
50.0
32
2.6
7.5
M5
7
4.0
20
10.0
19.5
9.5
6.0
11.0
20.0
60
14210
26590
229
229
367
0.26
2.5
HC25L-B1+85-W1
HC25L-B1+85-W1
HC25L
33
4.0
12.5
48
35
6.5
84
59.0
35
12.0
8.0
M6
8
5.5
23
11.5
21.5
11.0
7.0
11.0
20.0
60
20950
38290
395
395
614
0.47
3.2
HC30L-B1+98-W1
HC30L-B1+98-W1
HC30L
42
7.0
16.0
60
40
10.0
97
68.0
40
12.0
8.0
M8
10
5.5
28
14.0
28.0
11.0
7.0
14.0
20.0
80
29100
52110
627
627
1003
0.78
5.2
HC35L-B1+114-W1
HC35L-B1+114-W1
HC35L
48
8.0
18.0
70
50
10.0
113
80.0
50
12.0
10.0
M8
12
7.5
34
17.0
32.0
14.0
9.0
15.0
20.0
80
38730
68060
936
936
1576
1.20
7.3
HC45L-B1+141-W1
HC45L-B1+141-W1
HC45L
60
11.0
20.5
86
60
13.0
140
102.0
60
14.0
15.0
M10
16
8.5
45
22.5
42.0
17.5
11.0
20.5
22.5
105
62380
106300
1829
1829
3201
2.20
12.8
HC55L-B1+161-W1
HC55L-B1+161-W1
HC55L
68
12.0
26.0
100
75
12.5
160
124.0
75
14.0
18.0
M12
18
10.0
48
24.0
46.0
20.0
14.0
25.0
30.0
120
97120
165900
3687
3687
5873
4.30
14.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성