slovenčina
English
GT-QK/CIB/CI/CIK - Swivel castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series GT up to max. 1270 kg
GT-CI
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_gt/gt_ci/gt_qk_cib_ci_cik_asmtab.prj},{NB=GT 130 QK},{ORDERNO=GT 130 QK},{WDAB=130x40},{LC=600},{H=168},{TP=138x110},{HS=105x80},{HD=10},{SR=117.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=130 QK 15},{VER=6},{PPATH=assemblies/gt_qk_cib_ci_cik_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
GT 100 QK
GT 100 QK
100x32
450
140
138x110
105x80
10
102.0
Ball bearing
GT 100 CIB
GT 100 CIB
100x38
450
140
138x110
105x80
10
102.0
Roller bearing
GT 100 CI
GT 100 CI
100x38
450
140
138x110
105x80
10
102.0
Plain bearing
GT 125 CIK
GT 125 CIK
125x41
600
165
138x110
105x80
10
114.5
Ball bearing
GT 125 CI
GT 125 CI
125x41
600
165
138x110
105x80
10
114.5
Plain bearing
GT 130 QK
GT 130 QK
130x40
600
168
138x110
105x80
10
117.0
Ball bearing
GT 151 QK
GT 151 QK
150x55
1100
200
150x105
105x80
13
148.0
Ball bearing
GT 150 CIB
GT 150 CIB
150x45
1100
200
150x105
105x80
13
148.0
Roller bearing
GT 150 CI
GT 150 CI
150x45
1100
200
150x105
105x80
13
148.0
Plain bearing
GT 200 QK
GT 200 QK
200x50
1200
250
150x105
105x80
13
185.0
Ball bearing
GT 200 CIB
GT 200 CIB
200x45
1200
250
150x105
105x80
13
185.0
Roller bearing
GT 200 CI
GT 200 CI
200x45
1200
250
150x105
105x80
13
185.0
Plain bearing
GT 250 CIB
GT 250 CIB
250x51
1270
300
150x105
105x80
13
188.0
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성