카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 913.2 A - Grub screws, Type A, with ball point
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Swing bolts, Shoulder screws, Thrust bolts
GN913.2
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/augenschrauben_passchrauben_druckschrauben/gn913_2/gn913_2a.prj},{NB=Gewindestift GN913.2-M8-12-A},{ARTNR=GN913.2-M8-12-A},{PARTNUMBER=GN 913.2-M8-12-A},{NORMNR=GN 913.2},{D1=M8},{NDM=8},{P=1.250},{L1=12},{AUSWAHL=12,16,20,25,32},{D2=6.0},{L2=2.5},{L3=1.0},{R=5.0},{SW=4.0},{L1CTR=12,16,20,25,32},{WEIGHT=0.0030},{CTN=73181542},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
L1
Nominal length
[mm]
D2
MS-plug
[mm]
L2
MS-plug
[mm]
R
Radius
[mm]
SW
width across flat
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gewindestift GN913.2-M5-8...
GN913.2-M5-8-A
M5
8
3.0
1.0
2.5
2.5
0.0010
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M5-1...
GN913.2-M5-12-A
M5
12
3.0
1.0
2.5
2.5
0.0010
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M5-1...
GN913.2-M5-16-A
M5
16
3.0
1.0
2.5
2.5
0.0010
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M5-2...
GN913.2-M5-20-A
M5
20
3.0
1.0
2.5
2.5
0.0020
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M6-1...
GN913.2-M6-12-A
M6
12
4.0
1.8
3.0
3.0
0.0020
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M6-1...
GN913.2-M6-16-A
M6
16
4.0
1.8
3.0
3.0
0.0030
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M6-2...
GN913.2-M6-20-A
M6
20
4.0
1.8
3.0
3.0
0.0030
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M6-2...
GN913.2-M6-25-A
M6
25
4.0
1.8
3.0
3.0
0.0040
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M8-1...
GN913.2-M8-12-A
M8
12
6.0
2.5
5.0
4.0
0.0030
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M8-1...
GN913.2-M8-16-A
M8
16
6.0
2.5
5.0
4.0
0.0050
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M8-2...
GN913.2-M8-20-A
M8
20
6.0
2.5
5.0
4.0
0.0060
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M8-2...
GN913.2-M8-25-A
M8
25
6.0
2.5
5.0
4.0
0.0070
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M8-3...
GN913.2-M8-32-A
M8
32
6.0
2.5
5.0
4.0
0.0090
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M10-...
GN913.2-M10-16-A
M10
16
8.0
3.5
6.0
5.0
0.0070
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M10-...
GN913.2-M10-20-A
M10
20
8.0
3.5
6.0
5.0
0.0090
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M10-...
GN913.2-M10-25-A
M10
25
8.0
3.5
6.0
5.0
0.0110
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M10-...
GN913.2-M10-32-A
M10
32
8.0
3.5
6.0
5.0
0.0150
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M10-...
GN913.2-M10-40-A
M10
40
8.0
3.5
6.0
5.0
0.0180
73181542
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성