카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 854 - Latch clamps, with bore, for welding
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 854
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/schnellspanner/gn854/gn_854_k1_asmtab.prj},{NB=Verschluss-Spanner GN854-1500-1-T2S (closed)},{ARTNR=GN854-1500-1-T2S},{PARTNUMBER=GN 854-1500-1-T2S},{NORMNR=GN 854},{GROESSE=1500},{POS=1},{FH=15000},{A1=26},{A2=28},{B1=65},{B2=43},{B3=52},{B4=70},{B5=72},{B6=30},{D1=M 10},{D1X=10},{D2=8.5},{D3=18},{H1=55},{H2=55},{L1=220},{L2=186},{M1=40},{M2=16},{R=120},{T=30},{W1=10.5},{W2=28},{W3=25},{W4=40},{PPATH=gn_854_k1_asmtpl.prj},{WEIGHT=1.2000},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding force
[N]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
≈
[mm]
L2
min.
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
≈
[mm]
W4
≈
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Verschluss-Spanner GN854-...
GN854-1500-1-T2S
1500
15000
26
28
65
43
52
70
72
30
M 10
8.5
18
55
55
220
186
40
16
120
30
10.5
28
25
40
1.2000
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성