카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 623 - Gear levers - bush, Steel
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Control levers
GN 623
GN 623 B
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/schalthebel/gn623/gn623_b/gn623.prj},{NB=Schaltgriff mit Stahl-Buchse GN623-37-B8-PGR},{ARTNR=GN623-37-B8-PGR},{PARTNUMBER=GN 623-37-B8-PGR},{NORMNR=GN 623},{D1=37},{FARBEVIS=grau mit Pfeil},{AUSWAHL=schwarzgrau(DSG),orange(DOR),grau(DGR),gelb(DGB),blau(DBL),rot(DRT)},{D2=B8},{D2Y=8},{D3=18},{D4=26.0},{D5=20.0},{D6=13.5},{D7=5},{B=23},{H1=27},{H2=42},{H3=28},{H4=20.0},{H5=2.5},{H6=5},{K=26},{L=85},{R=13.8},{S=4.3},{T=12.5},{WEIGHT=0.0622},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
FARBEVIS
Colour of the cap
ⁿ/ₐ
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
B
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-32-B6-DSG
32
black-gray
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18.0
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0450
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-32-B6-DOR
32
orange
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18.0
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0500
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-32-B6-DGR
32
grey
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18.0
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0500
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-32-B6-DGB
32
yellow
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18.0
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0500
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-32-B6-DBL
32
blue
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18.0
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0400
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-32-B6-DRT
32
red
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18.0
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0450
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-32-B6-DGN
32
green
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18.0
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0400
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-32-B6-PGR
32
grey with arrow
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18.0
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0500
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-37-B8-DSG
37
black-gray
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20.0
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0630
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-37-B8-DOR
37
orange
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20.0
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0650
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-37-B8-DGR
37
grey
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20.0
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0622
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-37-B8-DGB
37
yellow
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20.0
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0650
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-37-B8-DBL
37
blue
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20.0
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0650
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-37-B8-DRT
37
red
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20.0
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0650
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-37-B8-DGN
37
green
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20.0
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0650
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-37-B8-PGR
37
grey with arrow
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20.0
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0622
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-46-B12-DSG
46
black-gray
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24.0
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1200
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-46-B12-DOR
46
orange
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24.0
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1290
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-46-B12-DGR
46
grey
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24.0
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1150
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-46-B12-DGB
46
yellow
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24.0
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1290
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-46-B12-DBL
46
blue
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24.0
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1290
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-46-B12-DRT
46
red
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24.0
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1290
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-46-B12-DGN
46
green
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24.0
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1290
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-46-B12-PGR
46
grey with arrow
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24.0
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1150
84879090
YES
Schaltgriff mit Stahl-Buc...
GN623-54-B14-DSG
54
black-gray
B14
26
36.0
31.0
21.0
8
34
38
60
38
29.5
2.5
6
39
140
20.2
7.3
16.0
0.2100
84879090
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN623 - Gear levers - bush, Steel
Berger Tools
07.04.2023
GN 211 - Control lever with square
Ganter
19.06.2024
Handle - Accessories
EUCHNER
14.11.2023
MAE-SH-2120-ST - Control Levers with Long Hub 2120 ST
MÄDLER
26.04.2024
GN 211 - Control lever with square
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성